Econ-Serie | drylin Lineartechnik

Die zentralen Komponenten der Econ-Serie sind graue (WWP) Linearschlitten aus igus® Hochleistungspolymeren und extrem leicht. Alle Econ-Lineargleitlager und Linearschlitten sind 100 % schmier- und wartungsfrei und werden kostengünstig im igus® Spritzgussverfahren gefertigt. Besonders in Serienfertigung lassen sich so im Gegensatz zum maschinellem Fräsen Zeit und Kosten sparen.
econ icon

drylin W - Linearschlitten

Komplettschlitten WWPL

econ serie

WWPL-06-30-06

Einsteigerserie für Kurvenführungen

econ

WWBP-06-30

Zum Onlineshop

Vollkunststoff-Linearlager

WMP-01-10_2

WJBMP-01-10

Zum Onlineshop

Econ-Polymer-Linearschlitten WWP

WWP-10-30-06

WWP-10-30-06

Zum Onlineshop

Econ-Polymer-Linearschlitten WWPV

WWPV-10-30-06

WWPV-10-30-06

Zum Onlineshop

drylin W - Linearschienen

Doppelschiene WSQ-CA

drylin_WSQ-06-40

WSQ-06-30-CA

Zum Onlineshop

Econ Doppelschiene WS-CA

WS-10-30-CA

WS-10-30-CA

Zum Onlineshop

Econ Doppelschiene WS-CA

WS-10-40-CA

WS-10-40-CA

Zum Onlineshop

Einzelschiene WS

WS-10

WS-10

Zum Onlineshop

drylin W Neuheiten 2024

Vollkunststoffschlitten WWP

DRL_PROD_WWP-06-20-04_1.tif

WWP-06-20-04

Zum Onlineshop

Vollkunststoffschlitten WWP FDA

WWP-06-20-04-A230

WWP-06-20-04-A230

Zum Onlineshop

drylin R - Rundwellenführung

Linearlagerfolien J4UM-01

J4UM-01-20

J4UM-01

Zum Onlineshop

Vollkunststoff-Linearlager

RJUMP-05-20_VA_CMYK

RJUMP-05

  • 67 % günstiger
     
Zum Onlineshop

Lineargleitbuchse

RJ4JP-01-20

RJ4JP

  • 81 % güsntiger
  • Passende Welle: AWMP | AWMR
Zum Onlineshop

Weitere Einsparpotentiale in der Lineartechnik

Flachführungen

  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • 4 Schienenbreiten von 17-80 mm
Mehr Erfahren

Prismenführung mit Vorspannung

Prismenführug mit Vorspannung
  • 4 Vorspannklassen
  • Einsatz auch in hygienischen Umgebungen
  • Für Verschraubungen von unten oder über Gewindezapfen
Mehr Erfahren

drylin T04 Miniaturführung

TW-14-12-PL_on_TS-04-1
  • Linearschlitten für Baugröße 09/12/15 mit Vorspannung
  • Um bis zu 40 % verbesserter Reibwert durch iglidur E3
  • Bis zu 30 % mehr Gestaltungsfreiraum durch 3:1 Regel
Zum Onlineshop

Econ Antriebstechnik

SLWP_econ_Serie
  • In fast jeder Produktlinie und Baugröße
  • Schnelle Montage
  • Nach Kundenwunsch einbaufertig konfiguriert und geliefert
Mehr Informationen

Econ-Kurvenschlitten


 
Zum Onlineshop

Econ-Programm mit Rastkugel


 
Zum Onlineshop

Allgemeines über drylin