drylin® Econ günstige Einsteigerserie für Kurvenführungen

  • Extrem leichte Komponenten
  • Schnelle Montage auf Standard-Kurvenschienen
  • 100 % schmier- und wartungsfrei durch igus® Hochleistungspolymere
  • Verzicht auf externe Schmierung
  • Varianten WWBSP- haben eine Edelstahlwagenplatte
  • Zu 100% aus Recyclat iglidur® Polymer eco P
  • Ausführung: gebogene Doppelschiene
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: iglidur® P
Produkt­beschreibung
Die günstigste Lösung, die funktioniert, ist die beste. Diese Beschreibung kennzeichnet kurz und knapp die drylin® Econ-Serie. Eine montagefertige Einstiegsserie für einfache Positionier- und Verstellaufgaben. Höchst effizient im Betrieb, kostengünstig für einen schnellen Return-On-Invest. Der Econ-Polymer-Kurvenschlitten in Baugröße 0630 für Verstellungen im Viertel-, Halb- und Vollkreis sowie für konvexe und konkave Bogenführungen. Die günstigste Lösung, die funktioniert, ist die beste. Diese Beschreibung kennzeichnet kurz und knapp die drylin® Econ-Serie. Eine montagefertige Einstiegsserie für einfache Positionier- und Verstellaufgaben. Höchst effizient im Betrieb, kostengünstig für einen schnellen Return-On-Invest. Die zentralen Komponenten der Econ-Serie sind schwarze (WWP) Linearschlitten aus igus® Hochleistungspolymeren sowie Silber eloxierte (CA) Linearschienen.
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.