drylin® W-Econ Doppelschiene WS-CA

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Passend für alle drylin® W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten
  • Lebenslang klapperfrei durch die Kombination mit vorgespannten drylin® W-Linearlager Serie WJ200UM-01-Pxx
  • Individuelle Lagerspieleinstellung durch den Einsatz von WJ200UME-01 Lagergehäusen
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Rund
Produkt­beschreibung
The drylin W-Econ double rail WS-CA is suitable for all drylin W single bearing housings and linear slides. In combination with the preloaded drylin W linear bearing series, it is rattle-free for life. In addition, the drylin W-Econ double rail has an individual bearing clearance adjustment through the use of the WJ200UME-01 bearing housing. 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.