wartungsfreier Trockenlauf
niedrige Reibwerte mit allen Werkstoffen
exzellente Verschleißfestigkeit
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
absolut wartungsfrei
extreme Lebensdauer auf hartanodisiertem Aluminium
geringe Reibwerte mit anodisiertem Aluminium
exzellente Verschleißfestigkeit mit anodisiertem Aluminium
absolut wartungsfrei
Temperaturbeständigkeit -100°C bis +250°C im dauerhaften Betrieb
universelle Chemikalienbeständigkeit
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
leiser Lauf durch gute Dämpfungseigenschaften
extrem geringe Reibwerte
selbstschmierend durch inkorporierte Festschmierstoffe
korrosionsbeständig
sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
AWM(P): | hartanodisierte Aluminiumwelle h10 bzw. h8 |
SWM: | gehärtete und geschliffene Stahlwelle, h6, (1.1213) |
EWM: | gehärtete und geschliffene Edelstahlwelle, h6, (1.4125) |
EEWM: | gehärtete und geschliffene Edelstahlwelle, h6, (1.4034) |
hv: | hartverchromte und geschliffene Stahlwelle, h7, (1.1213) |