drylin® R-Linearlagerfolien J4UM-01

  • Für drylin® R-Rundwellen in Ø 12 – 40 mm und drylin® W-Linearführungen in Ø 10 – 25 mm
  • Einsparpotential mind. 25 % gegenüber Linearlagerfolien aus iglidur® J
  • Getestet im igus® Labor: Verschleißrate iglidur® J4: 0,24 μm/km (p = 0,3 MPa), mittlerer Reibwert auf hartanodisierter Aluwelle AWMP: 0,28 μ
  • 100 % schmierfrei
Produkt­beschreibung
CO2 reduzierte Econ-Linearlagerfolie
drylin® R-Lineargleitfolien aus iglidur® J4 mit hohem Regranulatanteil (mind. 97 %) und über 60 % reduziertem CO₂ -Fußabdruck. Dank der CO₂-reduzierten Fertigung und dem hohen Recyclinganteil ist die Econ-Linearlagerfolie eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Linearlagern.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.