Linearführungen mit Spindelantrieb drylin® SAW

Dynamisch durch kugelgelagerte Spindel

Das Hochprofil auf Basis der drylin W-Reihe sorgt für die verwindungssteife Grundlage der Linearmodule der SAW-Lineareinheiten. Aufgrund der hohen Bauform und der kugelgelagerten Spindel als Standard eignen sich die SAW-Linearführungen perfekt für die direkte Anbindung von Schritt- oder Gleichstrommotoren. Frei zu positionierende Initiatoren und passende Adapterplatten, die gleichzeitig den Aufbau von Mehrachssystemen ermöglichen, sind durch optionale Profilnuten installierbar.

Typische Anwendungsbereiche:

  • Positionieraufgaben
  • Portalaufbauten
  • Formatverstellungen
  • Höhenverstellungen
  • 3D-Scanner

Linearführung mit Spindelantrieb drylin SAW

SAW - Dynamik in hoher Bauform

  • Hohe, robouste Bauform in 4 Baugrößen
  • Für manuelle Positionierung oder motorischen Betrieb
  • Hohe Stabilität
SAW-Linearführung kaufen
Kompakte, kurze Linearführung mit direktem Antrieb SAWC

SAWC - direkter Antrieb

  • Kurze Bauform durch direkten Antrieb
  • Optimiertes Verhältnis von Nutzlänge zu Gesamtlänge
  • Verbessertes Laufverhalten & platzsparend
SAWC-Linearführung kaufen
Kostgengünstige Lineareinheit drylin SAWP der econ-Serie

SAWP - extrem leichtes Linearmodul

  • Dynamische Lineareinheit
  • Leichtes Carbon-Profil
  • Robuste Konstruktion
  • Hublängen bis 300 mm
Carbon SAWP-Linearführung kaufen
SAW-1040

SAW-1040 - anschlussfertig

  • Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
  • kompakte Bauart & geringes Gewicht
  • einbaufertig lieferbar mit Motorflansch und Kupplung
SAW-1040 Linearführung kaufen

Linearmodule von igus online konfigurieren

Individuelle Linearführung mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Konfigurieren, ausrichten, bestellen, optional mit geeignetem Zubehör (Handrad, Winkeltriebe, etc.)
  • Preis- und Lieferzeitanzeige Ihrer Konfiguration
  • Einfache Warenkorbübernahme, bestellbar ab Stück 1
  • Erstellen von PDF-Berichten mit Stückliste, Ergebnis der Lebensdauer & individuellen Anwendungsparametern
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik

Spindel-Schrittmotoren drylin E

Für einen motorisierten Spindelantrieb des Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des gesamten Linearmoduls.
  • 3 Baugrößen mit oder ohne Litze
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Mit oder ohne Encoder
Mehr zu Spindel-Schrittmotoren
drylin E Spindel-Schrittmotoren

der igus Linearmodul Online Shop

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen. 

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar
Zum Linearmodul-Shop

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.