drylin SAWC Linearmodule für den kleinen Bauraum

Kurze Bauform inkl. Spindelmotor

  • Kompakte, kurze Bauform durch den Einsatz der drylin® E-Spindelmotoren
  • Optimiertes Verhältnis von Nutzlänge zu Gesamtlänge (im Vergleich zur SAW-Baureihe bis zu 70 mm)
  • Verbessertes Laufverhalten
  • Platzsparend und leicht
  • 2 Baugrößen

Typische Anwendungsbereiche:Medizin, Verpackungstechnik, Labortechnik

Die Baugrößen der SAWC-Serie
Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus

SAWC-0630

  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Schlittenlänge: 50 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial 200 N
Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SAWC von igus

SAWC-1040

  • Maximale Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 69 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • axial: 500 N
    • radial 2000 N
SAWC Maße Pfeile klicken zum Vergrößern


Linearmodule von igus online konfigurieren

Individuelle Linearführung mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Konfigurieren, ausrichten, bestellen, optional mit geeignetem Zubehör (Handrad, Winkeltriebe, etc.)
  • Preis- und Lieferzeitanzeige Ihrer Konfiguration
  • Einfache Warenkorbübernahme, bestellbar ab Stück 1
  • Erstellen von PDF-Berichten mit Stückliste, Ergebnis der Lebensdauer & individuellen Anwendungsparametern
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.