drylin SAW Linearmodule

Dynamik in hoher Bauform

  • Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde
  • Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager
  • Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif
  • Profilschiene drylin® W, Aluminium, hart anodisiert
  • Hohe Stabilität
  • Kostengünstig und 100 % schmiermittelfrei

Die Baugrößen der SAW-Serie
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-0630

SAW-0630

  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Schlittenlänge: 60 / 100 mm
  • Schlittenbreite: 54 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-0660

SAW-0660

  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Schlittenbreite: 85 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-1040

SAW-1040

  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 69 / 100 / 150 mm
  • Schlittenbreite: 74 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-0630

SAW-1080 / SAW-1080-PL

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • Schlittenbreite: 108 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N
Linearmodul mit Spindelantrieb SAW-1660

SAW-1660

  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Schlittenbreite: 104 mm
  • Max. Tragfähigkeit:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N
Technische Zeichnung SAW Linearmodule Technische Zeichnung - Pfeile klicken zum Vergrößern



Technische Optionen für die SAW Serie

Folgende Optionen sind für SAW Produktreihe direkt online konfigurierbar.


Linearachsen drylin SLW von igus online konfigurieren

Individuelle Lineareinheit mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Mit wenigen Klicks die richtige SLW Lineareinheit mit Spindelantrieb finden und bestellen oder anfragen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei herunterladen
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik


in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage