Es bietet eine Bandbreite an verschiedenen Gewindemuttern und Spindelvarianten in unterschiedlichsten Abmessungen. Das Spektrum der dryspin® Steilgewinde umfasst Durchmesser von 4 bis 20 mm und Steigungen von 2,4 bis 100 mm. Durch die Vielfalt des Produktsortimentes ist die dryspin Gewindegeometrie nahezu in allen Anwendungen denkbar.
Grundsätzlich ja. Es müssen die Anwendungsparameter (Axiallast, Drehzahl etc.) eingehalten, sowie die geforderte Positioniergenauigkeit erzielt werden. Unser Gewindetrieb Experte bietet eine optimale Hilfestellung zur Auswahl des idealen Gewindesystems für jede Anwendung.
► Höhere Wirkungsgrade
► Geräuscharmer und vibrationsarmer Lauf
► 30 % längere Lebensdauer durch Asymmetrie
► Bis zu 25 % geringer Verschleiß
► Höhere Effizienz
Unsere drylin Gewindemuttern sind im Vergleich zu metallischen Gewindemuttern bis zu 50,9 % günstiger. Außerdem bis zu 69 % günstiger im Vergleich zu vergleichbaren Kunststoffgewindemuttern und bis zu 50 % günstiger im Vergleich zu Kugelrollgewinde-Systemen.
Selbsthemmung bedeutet, dass eine Bewegung von Gewindemutter und -spindel ohne äußerliche Krafteinwirkung nicht möglich ist. Das hängt mit der Steigung und dem Reibwert zusammen.
Gewindemuttern, die aus den tribologisch optimiert iglidur® Werkstoffen gefertigt sind, eignen sich für den Einsatz in Temperaturbereichen zwischen -20 °C und +150°C.
Unsere Spindellagerböcke stehen für die Gewindegrößen 6 – 24 mm zur Verfügung. Wahlweise gleitgelagert oder, bei höherer Dynamik, kugelgelagert (BB). Alle Lagerböcke werden, wie die passenden Spindelklemmringe, aus eloxiertem Aluminium geliefert.
Neben der richtigen Auswahl des Werkstoffes bei der Gewindemutter hat sich in der Praxis ein Vorspannmechanismus gegen unerwünschtes Lagerspiel als wirkungsvolle Maßnahme bewährt. Für Trapezgewinde und dryspin® Steilgewinde bieten sich Anti-Backlash, Zero-Backlash & Low-Clearance als Varianten mit Vorspannung für die Gewindemutter an.
Es ist kein Geheimnis, dass igus für die Nichtschmierung von Lagern steht. Einfach gesagt, für igus Produkte ist keine Schmierung erforderlich. Oft hören wir von Kunden die immer wiederkehrende Frage: „Kann ich WD-40 oder ein anderes Schmiermittel verwenden, um mein Lager zu schmieren?“
► Was ist der Unterschied wischen ein- und mehrgängigen Gewinden?
Eingängige Gewindespindeln bestehen aus nur einem Gewindegang (Single Start). Das bedeutet, der durch Pitch gekennzeichnete Abstand der Flanken zueinander ist ebenfalls der lineare Verfahrweg (Steigung) in Millimetern pro Umdrehung der Spindel.
Kommt ein weiterer Gewindegang hinzu, erreicht die Spindel mit einer Umdrehung den zweifachen Hub (Steigung = 2x Pitch). Die Berechnung für den linearen Verfahrweg bleibt je nach Anzahl der Gewindegänge immer gleich, lediglich die Steigung eines einzelnen Gewindegangs unterscheidet sich. Diese Vorgehensweise lässt sich auch auf unsere mehrgängigen dryspin® Steilgewindespindeln anwenden.
Material | MPa |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® E7 | 0,5 MPa |
iglidur® J200 | 2 MPa |
iglidur® R | 2 MPa |
Die Tragfähigkeit von Trapezgewindemuttern aus Hochleistungspolymeren ist abhängig von der Flächenpressung, der Gleitgeschwindigkeit und der daraus resultierenden Temperatur. Das Temperaturverhalten wird zudem durch die Einschaltdauer sowie das gewählte Spindelmaterial und seiner spezifischen Wärmeleitfähigkeit beeinflusst.
Gleitgeschwindigkeiten der iglidur®- Werkstoffe in m/s:
iglidur®-Material | rotierend langzeitig |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Mit dem pv-Wert und den in den Abmessungstabellen angegebenen Flächentraganteilen lässt sich die zulässige Gleitgeschwindigkeit und daraus die Vorschubgeschwindigkeit für jede Gewindegröße ermitteln.
Richtwerte bei Verwendung von drylin®-Kunststoffmuttern ohne Schmierung (bei Hub 500 mm). Bei sehr kurzen oder langen Hüben ist mit einem Korrektursfaktor zu rechnen.
Einschaltdauer ED | pv-Wertmax.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxial | Axialkraft |
Pzul | max. zul. Flächenpressung 5 N/mm2 |
preal | tatsächlich auftretende Flächenpressung bei gewählter Baugröße |
Ae real | Flächentraganteil der gewählten Trapezgewindemutter |
P | Steigung |
d1 | Flankendurchmesser |
Mta | Antriebsmoment [Nm] bei Umsetzung einer Dreh- in eine Längsbewegung |
Mte | Antriebsmoment [Nm] bei Umsetzung einer Längs- in eine Drehbewegung |
v | Gleitgeschwindigkeit [m/s] |
s | Vorschub [m/s] |
n | Drehzahl [min-1] |
η | Wirkungsgrad |