Kugelgewindetrieb vs. dryspin Gewindetrieb
Wartungsfreiheit auch bei kurzen Hüben

Kann eine Kunststoffgewindemutter hohen statischen Lasten standhalten?

Die neue Bauform der Serie DST-JGRM ist mit ihrem spritzgussoptimierten Design die robuste Alternative zu einer Flanschgewindemutter. Die besondere Bauform ermöglicht eine leichte Montage und besonders die Aufnahme von radialen Lasten. In Kombination mit einer Edelstahplatte hält sie axiale Belastungen bis 6MPa stand.
Standhaltung hoher Lasten

Wie kann ich die Anschaffungskosten um 61,5 % reduzieren?

Unsere dryspin Kunststoffgewindemuttern heben sich nicht nur durch ihre technischen Vorteile von ihrem metallischen Pendant ab, sondern überzeugen auch im Thema Anschaffungskosten. Sie sind in der Anschaffung bis zu 61,5 % günstiger als herkömmliche Gewindemuttern aus Metall. Und auch im weiteren Verlauf der Anwendung werden die Kosten deutlich reduziert. Anfallende Wartungskosten und die Anschaffung der externen Schmiermittel fallen durch die dryspin Gewindetechnik vollständig weg. 
Kosten senken


Kugelgewindetriebe

- Regelmäßige Schmierung und Wartungen nötig
- Schnellere Korrosionsanfälligkeit
- Hohes Gewicht
- Laufgeräusche
- Nicht gut für kurze Hübe geeignet
Wo liegt der Unterschied?

100% Schmierfrei

Wartungsfreier Trockenlauf dank drylin Gewindetechnik
Für Gewindemuttern aus Metall ist eine Schmierung unerlässlich, da es sonst zu metallischem Abrieb kommt. Der Abrieb kann das gesamte System blockieren und ein Stillstand der Anwendung wird so, ohne entsprechende Wartung, schnell herbeigeführt. Die schmier- und wartungsfreien drylin Gewindesysteme sind die perfekte Alternative zu herkömmlichen Gewindetrieben aus Metall.

Wartungsfreier Trockenlauf dank drylin Gewindetechnik
Mit unseren drylin Gewindemuttern aus iglidur Hochleistungspolymeren benötigen Sie keinen einzigen Tropfen Schmiermittel. Durch den Selbstschmiereffekt werden Wartungen  auf ein Minimum reduziert. Partikel wie Staub und Fasern können durch den Trockenlauf wesentlich schlechter anhaften. Das führt in schmutzigen Umgebungen zu einer deutlichen Lebensdauererhöhung im Vergleich zu konventionellen, geschmierten Lösungen.
Schmierfreie dryspin Gewindetriebe

Robust und mit bekannten Anschlussmaßen

Die neue Bauform der Serie DST-JGRM ist mit einem spritzgussoptimierten Design die robuste Alternative zur Flanschgewindemutter. Sie zeichnet sich durch identischen Anschlussmaße und Steigungen zu handelsüblichen Kugelgewindemuttern aus. Die besondere Bauform ermöglicht eine leichte Montage und die Aufnahme von radialen Lasten.

► Anschlussmaße & Steigungen identisch zu handelsüblichen Kugelgewindemuttern
► Schmier- & wartungsfrei durch iglidur® J Hochleistungspolymer 
► Günstig durch Kunststoffspritzguss
► Robuste und stabile Bauform 
► Verfügbar in 2 Baugrößen für Gewinde in ø 14/16 und 18/20 
JGRM Gewindemutter
Lieferbar auch als „heavy duty“ Variante mit Edelstahlblech! 

Für höhere axiale Belastungen gibt es die Bauform JGRM auch als heavy duty Variante mit Edelstahlplatte. Das Flanschmaß der Heavy-duty JGRM Gewindemutter bleibt identisch. Die Platte wird vor der JGRM-Gewindemutter montiert.

Durch die Edelstahlplatte wird die Auflagefläche zur Kraftableitung vergrößert, da die Schraubenköpfe nicht mehr auf dem Kunststoff aufliegen. Diese Variante hält axialen Belastungen bis 6 MPa stand.
 

Bis zu 34,4 % Gewichtseinsparung

Kugelumlaufgewindemutter mit Flansch vs. drylin Trapezgewindemutter mit Flansch
(Identische Maße)
88 % Gewicht sparen
88 % Gewicht sparen

100 % Korrosionsfrei

Rostfrei


Regelmäßige Wartungsarbeiten durch Korrosion?
Sobald metallische Kugelgewindemuttern in feuchter Umgebung eingesetzt werden, fangen sie nach kurzer Zeit an zu korrodieren. Der Rost behindert den Leichtlauf und die Gewindetriebe müssen regelmäßig gewartet oder ausgetauscht werden. Das wiederum heißt Zeit- und Kostenaufwand.

Die dryspin Technologie gibt Rost keine Chance
Die drylin Gewindetechnik hingegen ist völlig korrosionsfrei. Somit halten die drylin Gewindetriebe auch beim Einsatz in korrosiven Umgebungen stets ihren Leichtlauf und die hohe Lebensdauer bei - und das völlig wartungsfrei. All unsere Kunststoffmuttern sind aus den tribologisch optimierten iglidur Hochleistungspolymeren hergestellt. Die passenden Gewindespindeln werden ausschließlich aus rostfreiem Material gefertigt.

Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf

Kugelgewindemutter

Kugelumlaufmutter vibrierend Störende Geräusche oder Vibration? 
Durch die in Kugelgewindetriebe enthaltenden Kugellager wird bei der Anwendung prinzipiell ein Geräusch verursacht. Das kann häufig für störend empfunden werden. Zur Geräuschreduzierung wird die Geschwindigkeit der Anwendung reduziert oder zusätzliches Schmiermittel verwendet. Zudem können Kugelgewindetriebe schnell anfangen zu vibrieren.

dryspin Technologie

Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf Unsere dryspin Gewindetriebe laufen geräuscharm und vibrationsfrei
Mithilfe der abgerundeten Zahnflankengeometrie wird die Kontaktfläche zwischen Gewindespindel und -mutter reduziert. Dadurch laufen die dryspin Gewindestriebe auch unter Belastung nahezu geräuscharm und vibrationsfrei. Unser Online-Shop bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Formen und Größen der Gewindetriebe.  

Vor- und Nachteile

Kugelumlauf

Hohe Präzision, kaum Axial- oder Radialspiel
► Geringe Reibwerte
► Industriezweig mit hohen dynamischen Lasten
► Sehr hohe Effizienz bis zu 100 %
► Kaum Dimensionsflexibilität
► Kugelumlaufführungen mit einem externen Rücklaufsystem verursacht hörbare Geräusche
► Durch Punktkontakt der Kugeln empfindlich gegenüber hohen statischen Lasten
► Im Verhältnis hohes Gewicht

dryspin® Gewindetriebe

► OEM Anwendungen durch Designflexibilität möglich z.B. für geringen Bauraum
► Sehr flexible Anpassungsmöglichkeiten von Steigung
► Spindeldurchmesser und Gewindemutterndesign
► Günstigere Alternative 
► Keine externe Schmierung notwendig
► Leichtgängiger Lauf
► Schmutzresistent, robust und korrosionsbeständig
► Unempfindlich gegenüber statischen Lasten
► Geringeres Gewicht
► Materialvielfalt: Schwerlast, Hochtemperatur oder FDA-Zulassung
► Berechenbare Lebensdauer
Zum dryspin Online-Shop

Abmessungstabelle unserer drylin Gewindetechnik

Abmessungstabelle
Mehr Informationen erhalten

Gewindemuttern

Gewindemuttern ► Verschiedenste Bauformen
► In 7 verschiedenen Werkstoffen
► Bis zu 50,9 % Kosten sparen
Zum Online-Shop

Gewindespindeln

Gewindespindeln ► Steilgewinde, Trapezgewinde und metrische Gewinde
► In 5 verschiedenen Werkstoffen
► Bis zu 30 % höhere Lebensdauer
Zum Online-Shop

Sonderbauformen & Zubehör

Sonderbauformen und Zubehör ► Sonderbauformen für jede Anwendung
► Zubehör für Gewindemuttern und Spindeln
► Unsere Experten beraten Sie sehr gerne persönlich
Zum Online-Shop