drylin® Gewindetechnik

Abmessungstabelle
Sprechen Sie mit unseren Experten
Unsere Gewindemuttern sind in sechs unterschiedlichen Bauformen und sechs Materialen mit individuellen Eigenschaften erhältlich. Passende Spindeln können in Steil-, Trapez- oder metrischen Gewinden und in Edelstahl, Stahl oder Aluminium bezogen werden. Das Spektrum der Gewindemuttern und Spindeln umfasst Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm.
Durch den Einsatz der Spindeln aus Edelstahl und den Gewindemuttern aus iglidur® Hochleistungspolymere ist unsere drylin® Gewindetechnik absolut schmier- und wartungsfrei. Der leise Trockenlauf und die Schmutzresistenz schafft eine vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Hier finden Sie alle Abmessungen übersichtlich dargestellt:
Abmessungstabelle

Zum Online-Shop

Gewindemuttern

Gewindemuttern ►  6 verschiedene Materialen & schmierfreier Lauf
► Geringe Reibwerte & hoher Wirkungsgrad
 Bis zu 50,9 % weniger Anschaffungskosten

Gewindespindeln

Gewindespindeln  Online Konfigurierbar
 Edelstahl, Stahl, oder eloxiertem Aluminium
► Bis zu 30 % höhere Lebensdauer

Sonderbauformen & Zubehör

Zubehör

 Sonderbauformen für jede Anwendung
 Zubhör für Gewindemuttern und Spindeln
 Unsere Experten beraten Sie gerne


Kostenloses dryspin® Gewindetriebmuster

Mit allen Informationen auf einen Blick

Überzeugen Sie sich von der Qualität der dryspin Technologie und fordern Sie hier Ihr kostenloses Gewindemuster an. Alle wichtigen Informationen zu den Eigenschaften und Vorteilen der dryspin Gewindetechnik finden Sie auf dem Mustersleeve. 
Hier Muster anfordern

Zur dryspin® Gewindetechnik Übersichtsseite

Hier finden Sie alle Informationen die Sie brauchen

Informieren Sie sich genauer über die dryspin Gewindetechnik und lernen Sie alle Vorteile kennen. Sollten Sie Fragen haben oder den persönlichen Kontakt suchen, helfen unsere Experten Ihnen gerne weiter. 

► Anwendungsbeispiele
► Lebensdauerrechner und Spindel-Konfigurator
► FAQ
► Viele weitere nützliche Themen
Zur Gewindetechnik Übersicht

Online bestellen:

Online-Shop

Online konfigurieren:

Konfiguration

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage