Gleitlagerfolie für drylin® Linearsysteme

Passende Lineargleitfolie für drylin® Linearsysteme

iglidur® J

drylin_JUM-01-20

Der Allrounder

  • Für alle Wellenmaterialien
  • Anwendungstemperatur: -50 bis +90 °C
  • Bester Reibwert mit Stahlwelle
  • Höchste Lebensdauer mit Aluminium hartanodisiert
  • Zulässige statische Flächenpressung: 35 MPa
  • Feuchtigkeitsaufnahme: 1,3 Gew. -%
iglidur® J kaufen

iglidur® J200

Gleitlagerfolie iglidur J200

Der Spezialist

  • Besonders für hartanodisierte Aluminium Welle
  • Anwendungstemperatur: -50 bis 90 °C
  • Bester Reibwert mit Aluminium hartanodisiert
  • Höchste Lebensdauer mit Aluminium hartanodisiert
  • Zulässige statische Flächenpressung: 23 MPa
  • Feuchtigkeitsaufnahme: 0,7 Gew. -%
iglidur® J200 kaufen

iglidur® X

iglidur® X Gleitlagerfolie für drylin Linearsysteme

Der Extreme

  • Besonders für gehärtete Edelstahlwelle / -führung
  • Anwendungstemperatur: -100 bis +250 °C
  • Bester Reibwert mit hartverchromten Edelstahl
  • Höchste Lebensdauer mit gehärtetem Edelstahl
  • Zulässige statische Flächenpressung: 150 MPs
  • Feuchtigkeitsaufnahme: 0,5 Gew. -%
iglidur® X kaufen

iglidur® E7

iglidur E7 Gleitlagerfolie für igus Linearsysteme

Der Dauerläufer

  • Besonders für Stahl- /Edelstahlwellen
  • Anwendungstemperatur: -50 bis +70 °C
  • Bester Reibwert mit Stahl-/Edelstahlwelle
  • Höchste Lebensdauer mit Stahl-/Edelstahlwelle
  • Zulässige statische Flächenpressung: 18 MPa
  • Feuchtigkeitsaufnahme: <0,1 Gew. -%
iglidur® E7 kaufen

iglidur® A180

iglidur A180 Gleitlagerfolie für drylin Linearsysteme

Der FDA-konforme

  • Für alle Wellenmaterialien
  • Anwendungstemperatur: -50 bis +90 °C
  • Bester Reibwert mit Edelstahlwelle
  • Höchste Lebensdauer mit Edelstahlwelle
  • Zulässige statische Flächenpressung: 28 MPa
  • Feuchtigkeitsaufnahme: 0,2 Gew. -%
iglidur® A180 kaufen

iglidur® A160

iglidur® A160 kaufen

Blue Thinking FDA/EU konform

  • Besonders für Edelstahlwellen
  • Anwendungstemperatur: -50 bis +90 °C
  • Bester Reibwert mit gehärteten Edelstahlwelle
  • Höchste Lebensdauer mit gehärteten Edelstahlwelle
  • Zulässige statische Flächenpressung: 15 MPa
  • Feuchtigkeitsaufnahme: <0,1 Gew. -%
iglidur® A160 kaufen

Die Vielfalt von drylin® W auf Ihrem Schreibtisch

drylin® W Profilführungen bieten in einem umfassenden modularen System die größte Programmvielfalt. Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
Jetzt Musterbox anfordern
Musterbox drylin Lineargleitführung

Das Prinzip "Gleiten statt Rollen"

Die Vorteile von Gleitlagerfolien im Vergleich zum Kugelumlaufsystem

Die für drylin Linearsysteme eingesetzten iglidur Gleitlagerfolien aus Hochleistungspolymeren verfahren absolut schmiermittelfrei und können wartungsfrei eingesetzt werden. Aus dem Prinzip des Gleitlagers ergeben sich zudem noch weitere Vorteile, die für ein drylin Linearsystem sprechen.
Warum Gleitlagerfolien statt Kugelumlaufsystem?
Gleitlagersystem im Vergleich zu Kugelumlaufsystem

Gleitlagerfolie für drylin W ganz einfach wechseln

Gleitlagerfolie noch einfacher wechseln

Der schnelle Wechsel - smart & zeitsparend

Mit dem innovativen Gehäuselager WJ200UMA-01-AL aus dem drylin® W Programm lässt sich die Gleitlagerfolie ohne großen Demontageaufwand noch einfacher wechseln.
Das mitgelieferter Werkzeug erlaubt einen sekundenschnellen Austausch der Gleitlagerfolie. Das spart wertvolle Zeit und Kosten!
Zum Gehäuselager WJ200UMA

Lineartechnik von igus®

Die Vielseitigkeit der Gleitlager in allen drylin® Linearsystemen

  • Wartungsfrei
  • Verschleißfest
  • Unempfindlich gegen Stoßbelastung und Schwingungen
  • Korrosionsbeständig
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Geringe Reibwerte
  • Gewichtoptimiert 
  • 100% Schmiermittelfrei
Mehr über drylin® Lineartechnik erfahren!
drylin Lineartechnik von igus®


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.