Das Carbon SAW Linearmodul in Leichtbauweise

Sehr leicht, sehr robust

Der Aufbau des drylin® Linearmoduls SAW basiert auf der schmierfreien drylin® W Linearführung mit einem Carbon Schienenprofil und einem dry-tech® Linearschlitten. Die Spindel ist wahlweise mit Stahl/ Edelstahl oder beschichtetem Aluminium konfigurierbar. Der innovative Einsatz von Carbon reduziert das Schienengewicht um ca. 25% gegenüber Aluminium.
 

  • Robustes und steifes Carbonprofil
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Individuelle Hublängen, max. 300 mm
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Für manuelle Verstellungen
Typische Anwendungsbereiche: Medizin- und Analysetechnik, Mess- und Inspektionstechnik

Carbon Linearmodul SAW-0630-P von igus

SAW-0630-P

  • Max. Hublänge: 300 mm
  • Profilmaterial: Carbon 
  • Schlittenlänge: 60 mm
  • Schlittenbreite: 54 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit:
    • Axial: 50 N
    • Radial: 50 N 
Leichtes Linearmodul SAW-0630-P Carbon Pfeile klicken zum Vergrößern



Technische Optionen für SAW-0630-P

Folgende Optionen sind für SAW Produktreihe direkt online konfigurierbar.



in 10 Werktagen versandfertig