Alle drylin® E Antriebstechnik Neuheiten 2022


drylin® E Lineartisch mit Schlittenklemmung

... sicher positioniert ...

Lineartisch mit Schlittenklemmung
Technik verbessern:
  • Klemmung direkt am Schlitten
  • Sicherung der Position insbesondere in vertikaler
    Einbaulage
     
Kosten senken:
  • Baugrößen 12, 20, 30 können sofort einbaufertig
    mit Schlittenklemmung geliefert werden
Beweise:
  • Klemmkraft abhängig vom Anzugsmoment des Klemmhebels. 
Nachhaltigkeit:
  • 100 % sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren


drylin® E Schmaler Kreuztisch

... Arbeitsflächen von 200 x 200 mm ...

Schmaler Kreuztisch für Arbeitsflächen von 200x200mm
Technik verbessern:
  • Mit 48 Einzelachsbreite schmalster Kreuztisch der SLW Baureihe
  • Präziser Schlitten Monoblock
Kosten senken:
  • Ein Modul für 2 Verstellrichtungen
  • Individuelle Hublängen je Richtung möglich
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds10X12 in SLW-BB-1030: 300 N Axialkraft, 150 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 50 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 125.991 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • Saubere Gleitelemente anstatt geschmierter metallischer Kugeln
Mehr erfahren


drylin® E SHT-30 Linearmodul

... mehr Dynamik denn je ...

SHT-30 Linearmodul
Technik verbessern:
  • Konfigurierbar mit 7 dryspin® Steilgewinden
  • Ruhiger und vibrationsarmer Lauf
Kosten senken:
  • Einbaufertiges Linearmodul in mm genaue Wunschlänge
Beweise:
  • dryspin® Gewinde Ds20x80 in SHT-30: 500 N Axialkraft, 300 mm Hublänge, 0,6 m/min Vorschub, 7,6 U/min, Einschaltdauer 50%
  • Ergebnis: mind. Lebensdauer 123.094 Doppelhübe
Nachhaltigkeit:
  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
Mehr erfahren


drylin® E Studie GRW Zahnstangenbahn

… ein (fast) endlos erweiterbarer Antrieb ...

Studie GRW Zahnstangenbahn
Technik verbessern:
  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2000 mm
  • Für Bewegungen mit hoher Dynamik
Kosten senken:
  • Einbaufertig lieferbar mit Motor und Steuerung
  • Effiziente Nutzung des der Träger Linearführung
Beweise:
  • Vielfache Anzahl an Antriebsschlitten auf einem Profil möglich
  • Mehrfache Hub-Erweiterung nachträglich möglich
Nachhaltigkeit:
  • 100% schmierfrei durch den Einsatz von igus® Polymere in allen Lagerstellen
Mehr erfahren


SLW - schmaler & starker Aktuator

SLW starker & schmaler Aktuator
Technik verbessern:
  • Kompaktester SLW-Linearaktuator in
    Baugröße 10
Kosten senken:
  • Anschlussfertig bis hin zu Motor und Steuerung
Beweise:
  • 35 % Bauraumersparnis bei Systembreite
    im Vergleich zur bisher schmalsten Version
Nachhaltigkeit:
  • 100 % wartungsfrei durch Selbstschmierung
  • Sauber und hygienisch
Mehr erfahren


FDA Konforme Zahnriemenachse

FDA Konforme Zahnriemenachse
Technik verbessern:
  • Linearachse konform mit Hygienic Design
  • Lagerstellen FDA-konform durch iglidur® A160
  • Korrosions- und chemikalienbeständig
Kosten senken:
  • Anschlussfertige Linearachse
  • Einfach Reinigungsprozesse
Beweise:
  • ZLW-20120-ES, getestete Lebensdauer:
    Last 3 kg, Hublänge 1.000 mm, Geschwindigkeit
    0,5 m/s, Beschleunigung 2,0 m/s²; Einschaltdauer
    100 %, Doppelhübe 1.443.000
Nachhaltigkeit:
  • Keine Kontamination von Produktionsgütern
Mehr erfahren


Präzise & kraftvolle z-Achse

Präzise & kraftvolle z-Achse
Technik verbessern:
  • Robuste z-Achse für Portale
  • Für Lasten bis 10 kg
Kosten senken:
  • Anschlussfertig mit Motor und Steuerung
Beweise:
  • GRR-20120 im Laborversuch getestet
Nachhaltigkeit:
  • 100 % sauber und hygienisch
  • 100 % wartungsfrei durch selbstschmierende
    Polymere
Mehr erfahren

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Demnächst verfügbar