drylin E Studie GRW Zahnstangenbahn

drylin® Studie GRW Zahnstangenbahn

… ein (fast) endlos erweiterbarer Antrieb ...

Auf dem drylin® W Linearbaukasten basierend stellen wir erstmalig eine stufenlos erweiterbare Antriebsachse vor. Durch modulare Zahnstangensegmente lässt sich die Verfahrweg der Linearachse auf ein Vielfaches erweitern.  Der drylin® E Elektromotorkann direkt an den Linearschlitten angebunden werden, ebenso die Option der passenden Energiekette. Auf einem langem Schienenprofil können mehrerer Schlitten parallel aber unabhängig voneinander angesteuert werden.  Verfahrwege sind durch die Zahnstangensegmente auc nachträglich einfach erweiterbar.
Hier anfragen

Technik verbessern mit igus Antriebstechnik

Technik verbessern

  • Zahnstangenelemente modular (endlos) erweiterbar
  • Für Anwendungen > 2000 mm
  • Für Bewegungen mit hoher Dynamik
  • Getrennter Betrieb von mehreren Linearschlitten zeitgleich möglich
Mit igus® Kosten senken

Kosten senken

  • Passend für drylin® W Standardschiene WS-20
  • Linearschlitten mit Wechsellager für Lagerwechsel
  • Direkt auf der Schiene
  • Einbaufertig lieferbar mit Motor und Steuerung
  • Effiziente Nutzung des der Träger Linearführung
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • Vielfache Anzahl an Antriebsschlitten auf einem Profil möglich
  • Mehrfache Hub-Erweiterung nachträglich möglich
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100% schmierfrei durch den Einsatz von igus® Polymere in allen Lagerstellen
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus Hochleistungspolymere

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Demnächst verfügbar