drylin E ZLW Hygienic Design

FDA Konforme Zahnriemenachse

Neu im Baukasten der Zahnriemenachsen ist die drylin® ZLW-20-HYD. Alle metallischen Bauteile sind aus hochbeständigem Edelstahl gefertigt, das Design orientiert sich dabei an den Richtlinien des Hygienic Design. Sie ermöglichen leichte schnelle Reinigungsprozesse und erfüllen die Anforderungen an einen sauberen und hygienischen Betrieb. Zahnriemen und alle Lagerstellen sind aus FDA konformen Materialien gefertigt und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Durch die Selbstschmierung der igus® Polymere ist die ZLW-20-HYD komplett schmier- und wartungsfrei. Einsatz findet diese Zahnriemenachse in Unterwasseranwendungen, im Lebensmittelbereich, in der Kosmetik und in der Medizintechnik.
 
Hier anfragen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Linearachse konform Hygienic Design
  • beständig durch VA Edelstähle
  • FDA konform
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Anschlussfertige Linearachse
  • Einfach Reinigungsprozesse
  • individuelle Konfiguration (Hublänge/Antrieb)
beweise der igus news

Beweise

  • ZLW-20120-ES, getestete Lebensdauer:
    Last 3 kg, Hublänge 1.000 mm, Geschwindigkeit
    0,5 m/s, Beschleunigung 2,0 m/s²; Einschaltdauer
    100 %, Doppelhübe 1.443.000
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 100% schmierfrei durch den Einsatz von igus® Polymere in den Lagerstellen
  • korrosionsbeständig
  • keine Kontamination von Produktionsgütern

drylin® ZLW FDA-konform von igus®

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Demnächst verfügbar