drylin E Lineartisch mit Schlittenklemmung

Lineartisch mit Schlittenklemmung

... sicher positioniert ...

Eine weitere neue Option mehr für den Linearmodul Baukasten SHT. Alle langen Linearschlitten können mit einer integrierten Schlittenklemmung bestellt werden. Die Klemmung am Schlitten ist ein vielfach gewünschtes Ausstattungsmerkmal. Zum Schutz vor einem unabsichtlichen Verstellen, zur Sicherung an Ort und Stelle des Linearschlittens bei Einsatz von nicht selbsthemmende dryspin® Steilgewinden.
Hier anfragen

Technik verbessern mit igus Antriebstechnik

Technik verbessern

  • Klemmung direkt am Schlitten (nicht als sicherheitsrelevante Klemmfunktion empfohlen)
  • Sicherung der Position insbesonders in vertikaler Einbaulage
  • Für SHT Baugröße 12, 20 und 30
Mit igus® Kosten senken

Kosten senken

  • Baugrößen 12, 20, 30 können sofort einbaufertig mit Schlittenklemmung geliefert werden
  • SHT lieferbar in mm genaue Wunschlänge
  • Auch für gegenläufige oder Mehrschlittenkonfiguration
igus® beweist wie es geht!

Beweise

  • Klemmkraft abhängig vom Anzugsmoment des Klemmhebels. Das Kriechverhalten des geklemmten Kunststoffs verursacht eine über die Zeit nachlassende Klemmkraft (bis zu 70%). Es dürfen keine sicherheitsrelevanten Teile geklemmt werden.
Plastic to Oil - igus® ist nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100% sauberer und hygienischer Betrieb
  • Wartungsfrei durch Selbstschmierung

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 
Demnächst verfügbar