guidelite ECO
Vertikal Führungsrinne

Vertikal-Führungsrinne guidelite ECO

Sehr leichte Vollkunststoff-Führungsrinne, einfach und schnell zu montieren

guidelite ECO ist eine sehr kostengünstige PVC-Führungsrinne, die sich einfach und extrem schnell montieren lässt. Das Konstruktionsprinzip aus bewährter Energiekette und Kunststoffrinne ist sehr sicher, da es keine offenen elektrischen Leiter gibt. Im Gegensatz zu Stromschienen können auch Lichtsignale, Flüssigkeiten und Luft sicher geführt werden. igus guidelite ECO gibt es bereits einbaufertig ab 38 €/m (*inklusive Rinne, e-kette E2.15.050.048.0 Befüllung 5 x Einzeladern 6 mm² plus Bus- oder LWL-Leitung)

 
Hubhöhe 
Beschleunigung 
 Material Kanalseiten
bis zu 40 m 4 m/s² PVC 
Jetzt guidelite ECO anfragen

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sehr leichte Vollkunststoff-Führungsrinne
  • Sehr sicher – keine offenen elektrischen Leiter
  • Kann auch als Ersatz für Stromschienen eingesetzt  werden
  • Im Gegensatz zu Stromschienen können auch Lichtsignale, Flüssigkeiten und Luft sicher geführt werden
  • Sehr einfach und extrem schnell montierbar
Kosten senken

Kosten senken

  • guidelite ECO gibt es bereits einbaufertig ab 38 €/m (inklusive Rinne, e-kette E2.15.050.048.0, Befüllung 5 x Einzeladern 6 mm² plus Bus- oder LWLLeitung)
  • Sehr einfache und extrem schnelle Montage spart Montagezeit und -kosten
  • Vorausschauende Wartung - optional mit dem isense Zusatzmodul
Beweise

Beweise

  • guidelite ECO ist 59 % leichter als vergleichbare Systeme aus Stahl oder Aluminium (getestet im igus Labor im direkten Vergleich zu micro flizz 10)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Durch die 59 % leichtere Konstruktion muss weniger Masse beschleunigt werden. Somit können kleinere Antriebe, Motoren verwendet werden, das spart Energie
  • Lassen Sie Ihre Schlepp- oder Energieketten, egalvon welchem Hersteller, im igus chainge Recycling Programm verarbeiten
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

guidelite ECO

Produktmerkmale

Die guidelite ECO ist klein und günstig für die Verlegung von jeglicher Art Rundleitungen an Hebern und kleinen Regalbediengeräten. Sie wird auch als Ersatz für Stromschienen eingesetzt. Die guidelite ECO ist eine durchgängige Führungsrinne, welche alle 500mm durch eine Konsole gehalten wird.
 

Diese vertikale Kunststoff-Führungsrinne eignet sich für die e-ketten mit der Artikel Nummer E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 und E2i.15.050.048.0.

Material:

  • Konsole aus igumid G
  • Kanalseiten aus PVC

Ähnliche Produkte

guidelite Führungsrinnen

guidelite Führungsrinne

  • Zeitersparnis durch schnelle Montage
  • Sehr leicht durch Kunststoffkomponenten und leiser als Führungsrinnen aus Metall
  • Kostengünstig
  • Korrosionsbeständig
guidefast Führungsrinne

guidefast Führungsrinne

  • Schnelle und einfache Befestigung mittels Klemmschienen
  • Einteilige Stahlrinne mit 2 m Standardlänge
  • Abriebfest: Gleitschiene für mittige Einspeisung
Führungsrinnen

Weitere Führungsrinnen

Führungsrinnen werden bei langen Verfahrwegen, je nach Kettentyp ab 5 – 12 m, eingesetzt. Sie unterstützen den ruhigen reibungsarmen Lauf der igus Energieketten und Energierohren.


Führungsrinnen von igus im Einsatz

Brammentransportkran

... in Brammentransportkranen

Feuerverzinkerei

... in Feuerverzinkerei

Kompostieranlage

... in der Kompostieranlage

Portallader

... in Portalladern

Steinsägeanlagen

... in Steinsägeanlagen

Werft

... in Werft