Korrosionsbeständig: Komplett aus Kunststoffkomponenten
2Kostengünstig: Als Baukastensystem mit e-kette® lieferbar
3Zeitersparnis: Leichte und schnelle Montage
42 Versionen Montagesets:
01) Mit Steg für eine fest definierte
Breite oder mit
02) C-Profil für ein
größeres Breitenspektrum
Zeitersparnis durch schnelle Montage
Sehr leicht durch Kunststoffkomponenten und leiser als Führungsrinnen aus Metall
Kostengünstig
Korrosionsbeständig
Gleitender Betrieb: max. Geschwindigkeit 1 m/s
Freitragender Betrieb (guidelite als Ablegerinne): max. Geschwindigkeit 5 m/s, höhere Geschwindigkeiten sind nicht ausgeschlossen, bei Bedarf bitte Rücksprache
Baukastensystem, ab Lager lieferbar
Gießwagen (Bewässerung Topfpflanzen)
Bei Anwendungen mit geringen Zyklenzahlen, geringer Geschwindigkeit und Zusatzlast
Als günstige Ablegerinne für freitragende Anwendungen
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Führungswinkel
2Kunststoff Führungsschiene
3Steg, einclipsbar
Beschreibung | Art. Nr. |
---|---|
Montageset mit Steg für eine fest definierte Breite bestehend aus | 9GL.64.50.450.XX |
2 x Führungswinkel + 1 x Steg | (XX = Breitenindex des Steges) |
Satz Führungsschienen (links und rechts) | 9GL.64.30.2000 |
in angegebener Länge (Standard: 2000 mm) | |
Einspeisemodul welches das Obertrum der e-kette® herunterführt, 2000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
Nur für Serie 2700R und 3500R Rollen e-ketten® mit mittiger Einspeisung | (XX = Breitenindex des Steges) |
Ergänzen Sie die Art. Nr. mit dem in der Tabelle rechts angegebenen Breiten-Index XX. | Beispiel: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
Führungswinkel
2Kunststoff Führungsschiene
4Schraubenset M8
5C-Profil
Beschreibung | Art. Nr. |
---|---|
Montageset mit C-Profilen bestehend | 9GL.64.50.LLL |
aus 2 x Führungswinkel + 1 x C-Profil + Schraubensets M8 | (LLL = Länge C-Profil) |
Satz Führungsschienen (rechts und links) | 9GL.64.30.2000 |
in angegebener Länge (Standard: 2000 mm) | |
Einspeisemodul welches das Obertrum der e-kette® herunterführt, 2000 mm, | 9GL.64.80.Serie.LLL |
Nur für Serie 2700R und 3500R Rollen e-ketten® mit mittiger Einspeisung | (LLL = Länge C-Profil) |
Ergänzen Sie die Art. Nr. mit der in der Tabelle rechts angegebenen Länge des C-Profils LLL. | Beispiel: 9GL.64.50.175 |