Linearschlitten drylin® W

Wartungsfrei und schmiermittelfrei

Standard-Linearschlitten

drylin W Linearschlitten für lineare Anwendungen mit Zinkdruckguss-Lineargehäuse
  • Mit Lineargehäuse aus Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J200 
  • In verschiedenen Baugrößen erhältlich
  • Optional mit Handklemmung
Standard Linearschlitten kaufen

Edelstahl Linearschlitten

drylin W Mono-Slide Linearschlitten für lineare Anwendungen
  • Ideal für Edelstahlschiene WS-ES
  • Material Gleitelement: iglidur® J 
  • Material: Schlittenplatte V4A (1.4571)
  • Material: Gehäuse Edelstahlfeinguss (1.4408) 
Edelstahl Linearschlitten kaufen

Linearschlitten mit Rollenlager

drylin W Linearschlitten mit Hybrid-Rollenlager
  • Schmierfreie Kombination aus Roll- und Gleitlagerung
  • Lineargehäuse mit integrierten Rollen
  • Geringe Verschiebekräfte
  • Aufnahme von Querkräften
  • Mehr zu Rollenlagern
Hybrid-Schlitten kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Linearprofilschlitten für jede Anwendung

Im drylin® W Programm der igus® GmbH sind die Linearschlitten für drylin® W Profilschienen ein zentrales Konstruktionselement. Wesentliches Merkmal ist, dass die Gleitlager der Schlitten die Profilführung mit einer hohen Genauigkeit und Laufruhe zulassen. Die igus® GmbH hält für Sie ein umfangreiches Sortiment von über 50 verschiedenen Ausführungen von Linearführungs-Schlitten bereit. Als Bestandteil des drylin® W Baukastensystems ermöglichen Ihnen die Schlitten in Kombination mit den anderen Konstruktionselementen eine nahezu unbegrenzte Variantenvielfalt.
  • Große Auswahl
  • Robust
  • Schnelle Montage
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Absolut schmiermittelfrei
drylin W Schlitten und Schiene konfigurieren

Einfache Montage

Zeit sparen durch einfaches Montieren der Profilschlitten

In wenigen Schritten lassen sich die Linearprofilschlitten montieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Montagekosten. Darüber hinaus werden Stillstandzeiten verkürzt. 
drylin® W - Montageanleitung
Bild eines Profilschlittens

Linearschlitten für Kameras

Ruckelfreier Lauf - mit 3/8 Zoll Gewindebohrung

Die igus® Linearschlitten werden aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften auch als Kameraschlitten verwendet. Der ruhige und ruckfreie Lauf garantiert optimale Bildaufnahmen. Zudem ist das System leicht und schnell montiert.  
  • Ruckelfreie Bewegung
  • Einstellbarer Bremsgrad durch Turn-to-fit-Funktion
  • Schmiermittelfrei
  • Leicht und schnell zu montieren
  • Kaum Nebengeräusche durch Verzicht auf Kugeln
  • Kein Durchbiegen des Profils
Kameraschlitten kaufen
Bild eines Linearschlittens für Kameras

Mono-Slide-Schlitten WWC

Einfachste Montage, kein Ausrichten

Mit dem WWC Mono-Slide-Schlitten wird die einfache Montage der drylin® W Linearschlitten noch einfacher. Mit den anodisierten Aluminium Schlitten aus einem Guss, wird auf einzelne Gehäuselager verzichtet.
  • Schnellen und einfache Montage
  • Kein Ausrichten
  • Robustes, hartandonisiertes Aluminium
  • Verschiedene Baugrößen
Mono-Slide-Schlitten kaufen
Bild eines Profilschlittens

Allgemeines über drylin® W


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.