drylin W Montageanleitung


Während des Montageprozesses wird eine Druckkraft von mindestens 50 N auf den Mittelpunkt der Montagefläche empfohlen. Alternativ kann während und nach der Montage ein Kunststoffhammer/Schonhammer zum Ausrichten der Lager verwendet werden.

Anzugsdrehmoment:
W-06: M4 = 1.5 Nm
W-10: M6 = 6.0 Nm
W-16: M8 = 15.0 Nm
W-20: M8 = 15.0 Nm

Montageanleitung für DryLin® W Schiene mit Komplettschlitten:Gehäuselagern oder mit Komplettschlitten

Anzugsreihenfolge der Schrauben Anzugsreihenfolge der Schrauben
Anzugsreihenfolge der Schrauben Anzugsreihenfolge der Schrauben