Hochdruckreiniger für Kommunalfahrzeuge

Die Reinigung mit Einsatz von Wasser unter hohem Druck und aufgewirbeltem Schmutz stellt enorme Herausforderungen dar. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat das deutsche Unternehmen Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH den Doppelschwemmbalken FSB 1.500 / 2.600 entwickelt, der vor dem Fahrzeug montiert ist. Diese Innovation gewann 2023 den Bronze manus® Award. Das Fahrzeug säubert mit Seitendüsen, einer Mittelsektion und elektronischen, zuschaltbaren Hochdruckunterflurdüsen, Böden mit hohem Wasserdruck. Für die Teleskopfunktion nutzen die Ingenieure eine drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager. Eingesetzt wird das Fahrzeug von Kommunen und kommunalen Dienstleistern zur Reinigung von verschmutzten Straßen, Gehwegen und Plätzen.

Steckbrief

Was wurde benötigt: drylin® W Doppelschiene und drylin® W Gehäuselager 
Anforderungen: Korrosionsfreie und verschleißfeste Komponenten, welche unempfindlich gegenüber Wasser, Sprühnebel, Sand, Kies, und Bremsabrieb sind
Branche: Nutzfahrzeuge
Erfolg für den Kunden: Effektive Reinigung von verschmutzten Straßen, Gehwegen und Plätzen
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH

Eingesetzte Produkte

drylin® Schiene WS-20-80

drylin® W
Zum Produkt

drylin® Lager WJ200UM-01-20

drylin® W Gehäuselager
Zum Produkt

Problem

Der FSB 1.500 Standardschwemmbalken ist mit optionalen Teleskopen auf beiden Seiten ausgestattet, die jeweils 500 mm nach rechts und links ausfahrbar sind. Durch die Verwendung dieser Teleskope wird der Arbeitsbereich vergrößert, was bei der Reinigung von Flächen von Vorteil ist, da weniger Überfahrten erforderlich sind. Auch beim Reinigen von engen Bereichen wie zwischen Parkbänken und Mülleimern ist es durch eine gerade Durchfahrt ohne zusätzliche Lenkbewegung möglich, diese Gebiete ohne Probleme zu reinigen. Das 500 m Teleskop ist jedoch zu kurz, was die Benutzer dazu zwingt, die betroffenen Bereiche manuell nachzuarbeiten, die zeitaufwendig ist. Ziel des deutschen Unternehmens ist es, das Teleskoparbeitsbereich zu verdoppeln. Dabei müssen die Lager verschleißfest, unempfindlich gegen Schmutzpartikeln und Gemischen aus Wasser / Schmutzpartikeln sein, über einen langen Zeitraum halten, im Schadensfall einfach auszutauschen sind, leichter sind sowie eine Erhöhung der Verschubgeschwindigkeit und Verringerung des Kraftaufwandes für den Verschubmotor gibt. 

Lösung

Der Doppelschwemmbalken ist stufenlos teleskopierbar, auf der rechten und linken Seite um jeweils 500 mm. Dank dieser Anpassungsfähigkeit kann der:die Fahrer:in große Flächen reinigen. Damit dieser auch in allen Zwischenräumen gründlich reinigen kann, verdoppelte Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH den Teleskoparbeitsbereich. Dazu setzte das Unternehmen auf die drylin® W Doppelschiene und drylin® W Gehäuselager von igus®. Die korrosionsfreien Komponenten sind nicht nur verschleißfest und unempfindlich gegenüber Wasser und Sprühnebel, Sand, Kies und Bremsanrieb. Sie sind auch robust genug, um starken Schlägen und Erschütterungen bei der Überfahrt von Bordsteinen und Kopfsteinpflastern standzuhalten. Gleichzeitig sind sie leicht genug, um die Traglast für das mitgeführte Reinigungswasser so groß wie möglich zu halten.

Anwendungsbilder