Autonomes Unkrautjäten auf Rädern

Unkrautjäten ist für jeden eine lästige Arbeit, insbesondere in der Landwirtschaft, wo zusätzlich zu den Wetterbedingungen und Einwirkungen von Sand und Staub auf die Maschinen auch noch die unerbittliche Wachstumsgeschwindigkeit des Unkrauts frustrierend sein kann. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat das niederländische Unternehmen AIGRO UP ein autonom fahrendes Unkrautbekämpfungsroboter mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus® entwickelt. Mit Hilfe von verschiedenen Sensoren kann der Roboter Tausende von Kilometer bei jedem Wetter kontinuierlich und vollständig autonom entlang der Bäume fahren und so Unkraut jäten.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse
  • Anforderungen: Witterungseinflüsse sowie Einstreuung von Sand und Staub
  • Branche: Landwirtschaft
  • Erfolg für den Kunden: Autonomes Unkrautjäten bei Wind und Wetter, Entlastung der Mitarbeiter:innen, 100 % wartungs- und schmierfrei
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Knorr AIGRO UP - Autonom fahrender Unkrautroboter

Eingesetzte Produkte

drylin® W Profilschienen

drylin® W
Zum Online-Shop

drylin® Lineargehäuse

drylin® W Gehäuselager
Zum Online-Shop

Problem

Traditionelles Unkrautjäten ist in der Landwirtschaft schwierig und zeitintensiv. Eine manuelle Unkrautbekämpfung kann sowohl eine erhebliche körperliche Belastung als auch hohe Kosten verursachen. Das lässt sich nur mit einem hohen Grad an Automatisierung und besonderen Komponenten realisieren. Ziel des niederländischen Unternehmens ist es, die Anhängevorrichtung leichtgängig, schmutzempfindlich und bei eventuellen Ausrichtungs- und Parallelitätsfehlern in der Konstruktion biegsam zu machen. Zudem benötigt die Methode zur Unkrautbekämpfung eine ökonomische und effiziente Lösung. 

Lösung

Damit der Unkrautbekämpfungsroboter auch bei Witterungseinflüssen und Einstreuung von Sand und Staub standhaft bleibt, setzt der Hersteller auf drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus. Die drylin W Profilschienen und Lineargehäuse sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können individuell angepasst werden. Sie sind überdies sehr robust und langlebig und bieten eine hervorragende Gleitfähigkeit und das ganz ohne Schmierung. Deshalb eignen sich die drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse besonders gut für den Unkrautbekämpfungsroboter. Zusätzlich spielen Witterungseinflüsse und Einstreuungen von Sand und Staub keine Rolle. Der Fokus bei der Entwicklung von AIGRO UP liegt auf einer unkomplizierten und verlässlichen Handhabung. Dadurch bietet der Roboter eine erschwingliche Option für die mechanische Beseitigung von Unkraut oder das Mähen von Flächen und hat eine Akkulaufzeit von Stunden. Die GPS Funktion wird ausschließlich zum Navigieren zwischen verschiedenen Reihen und Feldern genutzt. 
Felddrainage
Felddrainage

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Sie haben noch Fragen? Unser igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

drylin W Musterbox

core_box_platzhalter_drylin_W Überzeugen Sie sich selber von unseren drylin® W Profilführungen mit unserer Musterbox.
​​​​​​​Broschüre downloaden​​​​​​​
Musterbox anfordern

Whitepaper herunterladen

Icon_Button_für_die_Webseite_-_Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
 
Whitepaper herunterladen