Alle drylin E Motoren Neuheiten 2024

drylin E Motorsteuerung D1 mit PROFINET

... Einfache Integration in Verbindung mit Siemens-Steuerungen ...

drylin® E D1 Profinet
Technik verbessern:
  • Kompatibel zu vielen Automatisierungsteuerungen mit PROFINET
Kosten senken:
  • Schnelle Integration durch zertifizierte D1 Motorsteuerung
Beweise:
  • D1 kompatibel zu PROFINET mit 18 % Marktanteil
Nachhaltigkeit:
  • Ältere D1 können per kostenfreiem Firmwareupdate auf PROFINET umgerüstet werden
Mehr erfahren

drylin E Handsteuerungen für die D1 Motorsteuerung

... Einfacher Start in die Automatisierung ...

control units
Technik verbessern:
  • Einfaches Bedienen von Automatisierungsabläufen
Kosten senken:
  • Schnelle Inbetriebnahme durch Zusammenspiel von D1 und Handsteuerung
Beweise:
  • 80 % Zeitersparnis durch vorgefertigte Handsteuerung
Nachhaltigkeit:
  • Mehrfach verwendbar und langlebig
Mehr erfahren

drylin E Spindelmotoren in Baugröße NEMA 8

... Klein und stark ...

lead screw stepper motors
Technik verbessern:
  • Platzsparende Antriebslösung mit nur 20 mm Flanschmaß
Kosten senken:
  • Kostenreduktion einer Maschine durch kleineren Bauraum und geringeres Gewicht
Beweise:
  • 30 % Bauraumgewinn im Vergleich zu NEMA 11
Nachhaltigkeit:
  • CE nach ROHS
Mehr erfahren

drylin E Schrittmotoren mit Drehgeber in IP65

... Präzise und geschützt ...

stepper motors ip 65
Technik verbessern:
  • Schrittmotorbaureihe mit Drehgeber für feuchte Umgebung von 0,5–5,9 Nm
Kosten senken:
  • Direkt mit 1 m Anschlussleitung und preiswerten Molex-Steckern
Beweise:
  • 12 % Baulängengewinn im Vergleich zu NEMA 17 mit metrischem Stecker
Nachhaltigkeit:
  • CE nach ROHS
Mehr erfahren

drylin E Doppelachsen mit Schrittmotoren

... Platzsparend und stark ...

double axis
Technik verbessern:
  • Platzsparende Antriebslösung mit hoher Momentaufnahme
  • In 4 verschiedenen Baugrößen
Kosten senken:
  • Vordefinierte Doppelachsen
Beweise:
  • 50 % Bauraumgewinn im Vergleich zu außen montiertem Motor
Nachhaltigkeit:
  • Auch mit Austauschlagern für längere Lebensdauer erhältlich
Mehr erfahren

Weitere Motoren Neuheiten l 2023

drylin E Schrittmotoren mit doppelter Welle

... zwei Antriebe in Einem ...

drylin® E Schrittmotor Doppelwelle
Technik verbessern:
  • 4 Doppelwellen Schrittmotoren für platzsparenden Aufbau
Kosten senken:
  • Platzsparender Aufbau mit Doppelwellenschrittmotor hilft Kosten zu reduzieren
Beweise:
  • Schrittmotoren von 0,5 Nm bis 5,9 Nm
Nachhaltigkeit:
  • Verschleiß- und wartungsfrei
Mehr erfahren

drylin E Preiswerte, steckbare Anschlussleitungen

... Leitungen für EC/BLDC-Motoren ...

drylin® E Motor Leitungen
Technik verbessern:
  • 12 Leitungen für 12 EC/BLDC Motoren
Kosten senken:
  • Passend zu igus EC/BLDC-Motoren
Beweise:
  • Flammwidrig und silikonfrei
Nachhaltigkeit:
  • Für hohe Beanspruchungen
Mehr erfahren

drylin E Clipbare Halter für den Schaltschrank

... für Bremswiderstände & Endstufen ...

drylin® E Halterungen
Technik verbessern:
  • Drei Endstufen Halter für 12 Schrittmotorendstufen
  • Zwei Bremswiderstands Halter für 4 Bremswiderstände
Kosten senken:
  • Halter für Schrittmotorendstufen passend zu igus D7, D8, D9
  • Halter für Bremswiderstände passend zu allen igus Produkten der Kategorie
Beweise:
  • Besonders leicht: Der Schrittmotorendstufen Halter wiegt 145 g und der Bremswiderstand Halter nur 180 g.
Nachhaltigkeit:
  • Schmier- und wartungsfrei
Mehr erfahren

drylin E Spindel-Schrittmotoren in Baugröße NEMA14

... platzsparende Motoren für enge Bauräume ...

drylin® E Spindel-Schrittmotoren in Baugröße NEMA14
Technik verbessern:
  • Eine Baugröße, 2 Baulängen, 4 Motortypen mit und ohne Drehgeber
Kosten senken:
  • Passend zu igus Spindeln und Steuerungen
Beweise:
  • 15 % kleinerer Bauraum als bei NEMA17-Schrittmotoren
Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei und bis zu 20.000 Betriebsstunden
Im Shop entdecken

drylin E Wellen-Schrittmotoren mit Drehgeber und Bremse

... präzise drehen ...

drylin® E Wellen-Schrittmotoren mit Drehgeber und Bremse
Technik verbessern:
  • 10 Motoren für jeden Anwendungsfall
Kosten senken:
  • Passend zu igus Steuerungen
Beweise:
  • Haltemomente von 0,03 Nm bis 12 Nm
Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei und CE (EMV) zugelassen
Im Shop entdecken

drylin E Motoren mit Molex-Anschlussstecker

... schnell & sicher anschließen ...

drylin® E Motoren mit Molex-Anschlussstecker
Technik verbessern:
  • Standard-Molex-Stecker für schnelle und sichere Installation
Kosten senken:
  • Installationskosten, durch steckbare Anschlüsse, senken
Beweise:
  • 95 % schnellere Installation als mit Löt- oder Schraubverbindung
Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei und verschleißfrei
Im Shop entdecken

drylin E Spannungsversorgung für die Automatisierung

... Energie für jede Bewegung ...

Spannungsversorgung für die Automatisierung
Technik verbessern:
  • Acht unterschiedliche Spannungsversorgungen, für jeden Anwendungsfall
Kosten senken:
  • Passend zu igus Steuerungen und Motoren
Beweise:
  • Spannungsbereich 24–48 V und Ströme 2,5–20 A
Nachhaltigkeit:
  • Wartungsfrei
Mehr erfahren

drylin E Experience & Musterprogramme

... schnelle Inbetriebnahme ...

drylin® E dryve Experience & Musterprogramme
Technik verbessern:
  • Funktionale Softwareintegration durch Musterprogramme
  • Vorstellung, Erklärung und Vorführung der jeweiligen Motorsteuerung
Kosten senken:
  • Inbetriebnahmekosten durch Online Services senken
Beweise:
  • 50 % Zeitersparnis durch Zusammenfassung der häufigsten Fragen per Videos und 90 % schnellere Inbetriebnahme
Nachhaltigkeit:
  • Digitale Daten und Verzicht auf gedruckte Papierinhalte
Mehr erfahren

drylin E Firmwareupdate für D1

... funktionale Erweiterung ...

Firmwareupdate für D1
Technik verbessern:
  • 11 Verbesserungen/Funktionen für die Automatisierung
Kosten senken:
  • Das kostenfreie Update kann auf jeder D1 geladen werden
Beweise:
  • Kürzere Inbetriebnahme durch Inbetriebnahme Tipps in der GUI
Nachhaltigkeit:
  • Digitales Produkt mit unbegrenzter Mehrfach-Nutzung
Mehr erfahren

Motoren Online Shop

Motoren Shop Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, EC/BLDC Motoren sowie Steuerungen, Getriebe und mehr direkt online bestellen.
 
Zum Online Shop

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Finden Sie den passenden Motor für Ihre Anwendung: Einfach Anforderungen eingeben und passende Vorschläge erhalten.

Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Motor News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte oder möchten eine Anfrage stellen? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
 
Jetzt Anfrage stellen