drylin® E News Halterung

Clipbare Halter für den Schaltschrank

... für Bremswiderstände & Endstufen ...

Mittels der neuen Edelstahlhalter können igus® Schrittmototorendstufen und auch Bremswiderstände im Schaltschrank montiert werden.

Der Halter für die Schrittmototorendstufen wird seitlich angebracht und flach auf einer DIN Rail Schiene montiert. Diese Montage ermöglicht eine besonders platzsparende aufbauende elektrische Verdrahtung im Schaltschrank.

Auch der Halter für die Bremswiderstände hilft bei der Montage im im Schaltschrank. Der Befestigungsclip ermöglicht eine werkzeugfreie Montage und Demontage.
Jetzt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Drei Endstufen Halter für 12 Schrittmotorendstufen
  • Zwei Bremswiderstands Halter für 4 Bremswiderstände
  • Einfache und werkzeugfreie Montage
Kosten senken

Kosten senken

  • Halter für Schrittmotorendstufen passend zu igus® D7, D8, D9
  • Halter für Bremswiderstände passend zu allen igus® Produkten der Kategorie
  • Platzsparende Montage schafft Raum für andere Komponenten
Beweise

Beweise

  • Besonders leicht: Der Schrittmotorendstufen Halter wiegt 145 g und der Bremswiderstand Halter nur 180 g.
 
 
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Schmier- und wartungsfrei

Hier sehen Sie die Halter im montierten Zustand

Schrittmotorendstufen Halter

DLE-TOPHATRAIL-1

Bremswiderstand Halter

DLE-TOPHATRAIL-4

Technische Daten

ArtikelnummerBeschreibungL [mm]B [mm]H [mm]Gewicht [g]Passender igus® Artikel
DLE-TOPHATRAIL-1

Hutschienen Clip

50146,755Endstufen D7, D8, D9
DLE-TOPHATRAIL-2Hutschienen Clip mit Montageplatte1123011,75145Endstufe D7
DLE-TOPHATRAIL-3Hutschienen Clip mit Montageplatte1123011,75146Endstufe D8, D9
DLE-TOPHATRAIL-4Hutschienen Clip mit Montageplatte905011,75180Bremswiderstand DLE-BR-50-18R 
DLE-TOPHATRAIL-5Hutschienen Clip mit Montageplatte905011,75183Bremswiderstand DLE-BR-75-4R7, DLE-BR-100-3R3, DLE-BR-100-2R7

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Motoren Online Shop

Motoren Shop Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, EC/BLDC Motoren sowie Steuerungen, Getriebe und mehr direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Finden Sie den passenden Motor für Ihre Anwendung: Einfach Anforderungen eingeben und passende Vorschläge erhalten.

Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Motor News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte oder möchten eine Anfrage stellen? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen