D1 Profinet

Motorsteuerung D1 mit PROFINET

... Einfache Integration in Verbindung mit Siemens-Steuerungen ...

Die Motorsteuerung D1 für Schritt- DC- und EC/BLDC-Motoren wird mit dem PROFINET Feldbus erweitert. Durch die zertifizierte PROFINET-Integration ist die D1 kompatibel zu Steuerungen von Siemens, Beckhoff, Wago und weiteren Herstellern. Die Integrationszeit in ein PROFINET-Netz lässt sich auf ein Minimum reduzieren.

Das PROFINET Update für die D1 Motorsteuerung wird voraussichtlich im November 2024 verfügbar sein. Sichern Sie sich jetzt bereits Ihre D1 Motorsteuerung und erhalten Ende des Jahres ein kostenloses PROFINET Update.
 
Zur D1 Motorsteuerung
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Kompatibel zu vielen Automatisierungsteuerungen mit PROFINET
Kosten senken

Kosten senken

  • Schnelle Integration durch zertifizierte D1 Motorsteuerung
Beweise

Beweise

  • D1 kompatibel zu PROFINET mit 18 % Marktanteil
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ältere D1 können per kostenfreiem Firmwareupdate auf PROFINET umgerüstet werden

D1 Motorsteuerung in der PROFINET Welt

Hintergründe zu PROFINET

Die Kombination der igus D1 Motorsteuerung mit PROFINET bietet eine leistungsstarke Lösung für präzise und dynamische Bewegungssteuerung. Die igus D1 Motorsteuerung bietet eine hochmoderne Antriebslösung mit integrierter Regelung von einfachen Positionieraufgaben bis hin zu komplexen Bewegungsprofilen.Mit ihrer kompakten Bauweise und ihrem robusten Design ist die D1 Motorsteuerung ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Sie kann Schritt-, DC- und EC/BLDC Motoren antreiben und mit Optionen wie Drehgebern und Bremsen eine durchgängige Lösung bieten. PROFINET ist ein weit verbreitetes Industrial Ethernet-Kommunikationsprotokoll, das eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen verschiedenen Automatisierungskomponenten ermöglicht. Durch die PROFINET Integration in die igus D1 Motorsteuerung, können Anwender von den Vorteilen einer nahtlosen Kommunikation zwischen Antriebssystemen und übergeordneten Steuerungssystemen profitieren. Die Integration erfolgt über eine standardisierte Softwareschnittstelle, die eine einfache Konfiguration und Inbetriebnahme ermöglicht. Durch die Nutzung der umfangreichen Diagnosefunktionen von PROFINET können Anwender den Zustand der Antriebssysteme überwachen und Wartungsarbeiten proaktiv planen. Dank der flexiblen Konfigurationsoptionen von PROFINET kann die igus D1 Motorsteuerung nahtlos in ihre bestehende Automatisierungsumgebung integriert werden. Dies ermöglicht eine schnelle und kosteneffiziente Implementierung ohne größere Änderungen an der vorhandenen Infrastruktur. 

Zusammenfassend bietet die PROFINET-Integration in die igus D1 Motorsteuerung, eine leistungsstarke Lösung für präzise Bewegungssteuerung in industriellen Anwendungen. Durch die Integration können Anwender von verbesserten Effizienz-, Zuverlässigkeits- und Flexibilitätsvorteilen profitieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt stärken.

Einsicht in die Benutzeroberfläche


New

Weitere Neuheiten

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin Motoren und Motorsteuerungen.
 
Übersicht drylin Motoren Neuheiten

Motoren Online Shop

Motoren Shop Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, EC/BLDC Motoren sowie Steuerungen, Getriebe und mehr direkt online bestellen.
 
Zum Online Shop

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Finden Sie den passenden Motor für Ihre Anwendung: Einfach Anforderungen eingeben und passende Vorschläge erhalten.

Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Motor News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte oder möchten eine Anfrage stellen? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
 
Jetzt Anfrage stellen