drylin® E News Doppelwelle

Schrittmotoren mit doppelter Welle

... zwei Antriebe in Einem ...

Schrittmotoren sind eine wesentliche Komponente in verschiedenen Branchen und Anwendungen, in denen Präzision und kontrollierte Bewegung von größter Bedeutung sind. Unter den vielfältigen verfügbaren Schrittmotoren sticht der Doppelwellen-Schrittmotor als vielseitige und leistungsstarke Wahl hervor.
Jetzt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 4 Doppelwellen Schrittmotoren für platzsparenden Aufbau
  • Mit einem Motor zwei mechanische Lasten antreiben
  • Große Flexibilität für Aufbau / Verbindung mechanischer Komponenten
Kosten senken

Kosten senken

  • Passend zu igus® Linearantrieben
  • Platzsparender Aufbau mit Doppelwellenschrittmotor hilft Kosten zu reduzieren
Beweise

Beweise

  • Schrittmotoren von 0,5 Nm bis 5,9 Nm
  • Einsatz des Motors zwischen zwei Achsen
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Verschleiß- und wartungsfrei

Was ist ein Doppelwellen-Schrittmotor?

Ein Doppelwellen-Schrittmotor ist eine Art Schrittmotor mit zwei Abtriebswellen. Diese Motoren verfügen auf beiden Seiten über eine rotierende Welle, was eine größere Flexibilität hinsichtlich der Verbindung und des Antriebs mechanischer Komponenten bietet. Mit einem Motor können zwei mechanische Lasten, wie z. B. zwei parallellaufende Linearachsen, angetrieben werden. Der Doppelwellenschrittmotor ist platzsparend und reduziert die Kosten. Am zweiten Wellenende kann auch ein Handrad montiert werden, mit dem der Motor von Hand gedreht werden kann. Auch hierfür gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

In erster Linie werden Doppelwellenschrittmotoren in der Industrie verwendet, um Doppelachsantriebe platzsparend montieren zu können. Bei klassischen Doppelachsantrieben wird der Motor seitlich verbaut, was oft zu Platzproblemen führt. Bei Aufbauten mit dem Doppelwellen-Schrittmotor sitzt der Motor zwischen den Achsen, um kein Bauraum zu verschenken. Das am zweiten Wellenende montierte, kann zur Nullpunkt-Justierung einer Linearachse verwendet werden. Des Weiteren kann bei einer selbsthemmenden Spindelachse, im Falle eines Stromausfalls, eine Mechanik verstellt werden. Dies ist in besondere bei Zugängen oder Türen erforderlich.

Alle Baugrößen auf einen Blick:

NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Technische Daten

ArtikelnummerBaugrößeHaltemoment [Nm]Stecker TypAnschlusslitzenlänge [cm]
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAABNEMA 170,50JST30
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAABNEMA 232,00JST30
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAABNEMA 243,50JST30
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAABNEMA 345,90Molex30

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Motoren Online Shop

Motoren Shop Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, EC/BLDC Motoren sowie Steuerungen, Getriebe und mehr direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Finden Sie den passenden Motor für Ihre Anwendung: Einfach Anforderungen eingeben und passende Vorschläge erhalten.

Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Motor News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte oder möchten eine Anfrage stellen? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen