D1 Firmwareupdate

Firmwareupdate für D1

... funktionale Erweiterung ...

Das neue Firmwareupdate der D1 beinhaltet 11 Updates. Neben einer Modulo Achse, welche Zeit- und Weg optimierte Bewegungen ermöglicht gibt es noch die Funktion "E-Zylinder", mit der pneumatische Antriebe spielend ersetzt werden können. Weitere Firmwareupdates wie "Takt/Richtung Funktion" mit automatischer Schrittauflösung zur Geräuschminimierung oder CANopen Optimierungen zu Infomeldungen oder HeartBeatFunktion wurden ebenfalls integriert. Die die D1 kann auch zukünftig mit weiteren Firmwareupdates aktualisiert werden. Hierzu freuen wir uns auf Kundenideen und Wünsche, welche wir zukünftig integrieren können.
Jetzt anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • 11 Verbesserungen/Funktionen für die Automatisierung
Kosten senken

Kosten senken

  • Das kostenfreie Update kann auf jeder D1 geladen werden
Beweise

Beweise

  • Kürzere Inbetriebnahme durch Inbetriebnahme Tipps in der GUI
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Digitales Produkt mit unbegrenzter Mehrfach-Nutzung

Die wichtigsten Updates im Detail

Vor 8 Jahren wurde die D1 mit digitalen Signal Prozessoren und eine integrierten Webserver Oberfläche entwickelt, um auch noch Jahre später aktuell zu sein. Diese Grundlage ermöglicht es, regelmäßig Updates mit neuen Funktionen herauszubringen, welche mit Google Crome, Microsoft Edge, Mozilla funktionieren.

"Modulo Axe"

Eine neue Funktion ist die "Modulo Axe", welche Zeit- und Weg optimierte Bewegungen an Drehachsen ermöglicht. Bei einer 360° Rundachse entscheidet die Motorsteuerung selbst, ob sie linksrund oder rechtsrum dreht um die kürzeste Strecke zu fahren. Dies ist besonders bei QS oder Inspektionsanlagen, mit nachgeschalteter Sortierung, von großem Vorteil, um effizient zu arbeiten.

"E-Zylinder"

Die Funktion "E-Zylinder", ist die einfachste Bewegungen von A nach B mittels zwei digitaler Signale. Ein Signal startet die Bewegung zum Punkt A und das andere Signal zum Punkt B. Diese Funktion ist bei Pneumatischen Antrieben bekannt, welche aber zu viel Energie benötigen und damit ineffizient sind. Mit der neuen Funktion können pneumatische Zylinder gegen motorische Antriebe ausgetauscht werden.

„Inbetriebnahmehilfe“

Des Weiteren wurde die D1 mit Funktionen erweitert, welche die Inbetriebnahme deutlich vereinfacht. Einige Eingaben zum Motor oder zu den Bewegungslimits, genauso wie die eigentliche Bewegung sind zwingend erforderlich. Wurden diese Eingaben falsch gemacht oder vergessen, so merkt die D1 das und weist den Bediener auf den Fehler hin. In der Steuerungsoberfläche (GUI) wird eine Alarmmeldung mit einem Hinweis angezeigt.

Weitere Neuheiten 2023

Entdecken Sie weitere spannende Neuheiten aus dem Bereich drylin®

Motoren Online Shop

Motoren Shop Schrittmotoren, Gleichstrommotoren, EC/BLDC Motoren sowie Steuerungen, Getriebe und mehr direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Finden Sie den passenden Motor für Ihre Anwendung: Einfach Anforderungen eingeben und passende Vorschläge erhalten.

Zum Konfigurator

Produkt anfragen

Motor News Anfrage Sie haben Fragen zu einem unserer News Produkte oder möchten eine Anfrage stellen? Dann schreiben Sie uns hier eine Nachricht.
Jetzt Anfrage stellen