ReBeL Getriebe für Industrie- und Serviceroboter

Bauen Sie sich schnell Ihre eigene Roboterkinematik durch vollintegrierte Einzelgelenke. Auf Basis der ReBeL® Getriebe lässt sich mit Hilfe von Verbindungselementen ein individueller Roboter konstruieren, dank der zusätzlichen elektronischen Komponenten auch als Cobot.

Anzahl Produkte: 3

ReBeL vollintegriertes Wellgetriebe | Baugröße 105

Produktinformation
  • voll integriertes Einzelgetriebe mit Motor, Steuerung und Encoder
  • Abtrieb mit Encoder und Befestigungsflansch
  • bürstenloser DC Motor (Außenläufer)
  • Motortreiberplatine CAN-BUS
  • 25% leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Weitere Informationen finden Sie in unserem ReBeL Wiki
ab 641,77 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL vollintegriertes Wellgetriebe | Baugröße 80

Produktinformation
  • voll integriertes Einzelgetriebe mit Motor, Steuerung und Encoder
  • Abtrieb mit Encoder und Befestigungsflansch
  • bürstenloser DC Motor (Außenläufer)
  • Motortreiberplatine CAN-BUS
  • 25% leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Weitere Informationen finden Sie in unserem ReBeL Wiki
ab 443,92 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Adapter-kit für ReBeL-Getriebe

Produktinformation
  • Kommunikationsadapter
  • Spannungsversorung
  • Inbetriebnahme Set
  • Geeignet für die Ansteuerung der ReBeL Getriebe 80er und 105er

Inhalt des Sets
  • PEAK-CAN / USB Adapter
  • Tischnetzteil 24VDC, 5A
  • Kaltgerätekabel
  • D-Sub / JST-2ZH Adapter
  • DC-Plug P1M / JST-5XH Adapter
ab 639,24 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.