drylin Elektromotoren

Mit drylin® E Automationstechnik können drylin® Linearachsen mit Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren betrieben werden Integrierte Encoder und frei positionierbare Initiatoren bieten ein hohes Maß an Maschinensicherheit

Anzahl Produkte: 1

drylin® E Schrittmotor mit Stecker und Encoder, NEMA 17

  • Baugröße: NEMA 17 / Flanschmaß 42 mm
  • Schutzart: Motorgehäuse IP65 (Wellenabdichtung IP52)
  • Haltemoment: 0,50 Nm
  • Nennstrom: 1,80 A
  • Motoranschlüsse: Metrische M12 Stecker
ab 207,20 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.