Low Cost Automation

Der Low-Cost-Automation-Baukasten bietet Ihnen schnelle, einfache und kostengünstige Komponenten, um Ihre manuellen Arbeitsschritte zu automatisieren. Dabei erzielen Sie einen schnellen ROI durch unsere niedrigen Preise und Instandhaltungskosten. Gelenkarmroboter, Cobots, Delta-Roboter, SCARA Roboter und Portalroboter gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Dank der modularen Robotikkomponenten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Konfiguration nach Ihren Anforderungen umzusetzen.

Anzahl Produkte: 76

drygear® Apiro | Getriebe mit Hohlwelle

Die Standard Version unter den Apiro-Getrieben: das Schneckengetriebe mit Hohlwelle ermöglicht flexible Antriebsanbindung. 

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment 2,5 Nm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 111,01 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite
Neu

Apiro® | Kegelradgetriebe

Kegelradgetriebe werden überall dort eingesetzt, wo Bewegungen und Kräfte rechtwinklig übertragen werden müssen. Mit einer 1:1 Übersetzung können die übertragenen Drehmomente nahezu verlustfrei übertragen werden.
  • 1:1 Übersetzung
  • Spritzwassergeschützt
  • Ini-Kit für alle Varianten verfügbar
ab 114,41 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Multifunktionsprofil

Mit dem Getriebe und dem direkten Multifunktionsprofils können u.a. Serienschaltungen von Getrieben realisiert werden.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment 2,5 Nm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 113,47 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Drehteller

Dieses Getriebe aus dem Apiro Getriebebaukasten ist besonders für Rundtisch Anwendungen geeignet, da es u.a. als externe Drehachse eingesetzt werden kann.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Abtriebsmoment 2,5 Nm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 134,71 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite
Neu

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
ab 105,38 EUR/Stk.
22 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
4 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Kupplung

Die Version mit Kupplungen am Abtrieb, ermöglicht die Befestigung verschiedener Wellen mit einem maximalen Durchmesser von 12 Millimetern.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Kupplungsdurchmesser 8 mm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente
ab 128,78 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Handklemmung und Positionsanzeiger

Die komplette Apiro Getriebeeinheit inkl.Handklemmung und Positionsanzeiger ist ideal für manuelle Verstellungen und Befestigungen geeignet.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Zubehör in vier Positionen schwenkbar:0°, 90°, 180°, 270°
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 199,88 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

robolink® D | externe Drehachse | Baugruppe RL-D-50-A0210

Produktinformation
  • Flexibler Arbeitsraum für Roboter
  • kreisförmige Bewegungen von Werkstücken
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,5°
  • Geschwindigkeit bis zu 8 U/min
  • Kinematik kann über UR Cap angesteuert werden
  • Passend für Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optional erhältlich
ab 1 053,02 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro Auslegerachse

Das Lineargetriebe ermöglicht verschiedene Hübe in der Anwendung und enthält Zahnstangenelemente. Es ist in verschiedenen Längen konfigurierbar, beispielsweise für Pusher Anwendungen.
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Module sind seriell oder parallel schaltbar 
  • Ini-Kit für alle Varianten verfügbar
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
ab 87,16 EUR/Stk.
22 Artikel, davon versandfertig:
12 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Motorhalter drygear® Wellgetriebe RL-S-17

ab 40,19 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Getriebe mit Abtriebskupplung

Die Standard Version unter den Apiro-Getrieben: das Schneckengetriebe mit Antriebskupplung ermöglicht eine direkte Anbindung. Das Getriebe mit einer Abtriebswelle ermöglicht eine direkte Anbindung am Abtrieb und ist ideal zur Anbindung an die drylin Antriebstechnik geeignet.

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Durchmesser der Abtriebswelle: 8mm
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 137,89 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

drygear® Apiro Anbindung an drylin SLW, SHT

Direkte Anbindung am Abtrieb an drylin SLW, SHT Einheit
Verfügbare Optionen sind:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30 / SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
Für die Apiro-drylin Anbindung wird zusätzlich das passende Apiro Getriebe benötigt!
ab 58,22 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
5 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Apiro | Anbindung an dryspin® Gewindespindeln

Eine simple und direkte Anbindung der Apiro-Getriebe an die dryspin Gewindespindeln

Produktinformation
  • verfügbare Übersetzungen 4:1, 32:1, 64:1
  • Verfügbare Optionen: DS10x25, DS12x5 und TR16x2
Optional erhältlich
  • weitere Übersetzungen 
  • versch. Befestigungselemente 
ab 130,96 EUR/Stk.
9 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 50 | symmetrisch| PRT

  • Selbsthemmender Antrieb
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI-Kit für Nullposition optional adaptierbar
  • 2 Stk. PRT Bauform 01 (PRT-01-xx), Aluminium-Schneckenwelle (AL hart-anodisiert), hohe Steifigkeit
ab 637,51 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 50 | asymmetrisch | PRT

  • Selbsthemmender Antrieb
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Anwendung z.B. horizontal auf Grundplatte
  • 1 Stk. PRT Bauform 01 (PRT-01-xx), Aluminium-Schneckenwelle (AL hart-anodisiert), hohe Steifigkeit
ab 490,57 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.