Rebel Environment

Anzahl Produkte: 14

7. Achse für weitere Roboter

Produktinformation
  • Bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Roboter
  • Hubwege bis 3000 mm, weitere Hübe auf Anfrage
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,3 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s
  • Kinematik wird über Digitale I/Os angesteuert werden
  • Passend für igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka, uvm

Optional erhältlich
ab 2 248,09 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Base

Produktinformation
Set bestehend aus
  • Adapterplatte
  • 2 Schnellspanner
  • vorgefertigtes Bohrbild
  • Höhe: 183 mm
  • Breite: 300 mm
ab 64,86 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Energieführung für ReBeL Cobot

  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am ReBeL-Arm befestigt
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
  • Bei der e-kette handelt es sich um die TRE.30.050.0.B
ab 270,13 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Skin Schutzhaube

Produktinformation
Passgenaue Schutzhüllen für den igus ReBeL mit Schutz gegen verschiedene Einflüsse wie:
  • Schmutz 
  • Staub
  • Spritzwasser
  • Lebensmittelverunreinigungen
  • Statische Aufladung
  • Entflammbarkeit
  • Feuer/ Glut

Passgenaue Hülle für den
ReBeL Cobot 4 DOF und
ReBeL Cobot 6 DOF
 
ab 181,37 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Energieführung für ReBeL Cobot

Produktinformation
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am ReBeL-Arm befestigt
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
  • Bei der e-Kette handelt es sich um die TRE30.050.0B
ab 270,13 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Greiferset - Schmalz CobotPump

Produktinfomration
Komplettset zur Anbindung und Integration der CobotPump am igus ReBeL. 
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • Geringe Abmessungen und geringes Gewicht
  • Ideal für bspw. „Pick & Place“ Anwendungen

Enthalten ist:
  • CobotPump mit ReBeL Anschlusskabel
  • 2 verschieden Sauger
  • Adapterplatte inkl. Schrauben
ab 1 143,80 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Greiferset - SCHUNK EGP

Produktinformation
Anschlussfertige Greifersets für den igus ReBeL mit verschiedenen Greifer Möglichkeiten. 

Enthalten ist:
  • Greifer
  • Adapterplatte + Schrauben
  • Anschlusskabel für ReBeL DIO an der 4.Achse
ab 990,50 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
4 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Cobot Arbeitsplatz

Produktinformation
  • Modular
  • Kostengünstig
  • Einfach & schnell integriert
  • Kabeldurchführung
ab 4 970,00 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

ReBeL Fingergreifer

Produktinformationen
  • Kompatibel mit allen igus ReBeL Modellen
  • 4-Finger Greifer im Hand-Design
  • Motion plastics für geringes Eigengewicht
ab 1 840,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Anschlusskabel

Produktinformation
  • Anschlusskabel passend für den igus ReBeL 
  • Verschiedene Greifer einfach und flexibel über DIO´s ansteuern
  • Anschluss an der 4. Achse des ReBeL
ab 79,00 EUR/Stk.
5 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Adapter ISO-50

Produktinformation
  • Passgenauer Adapter für den ReBeL
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Kompatibel mit allen ReBeL Modellen
  • Nach DIN ISO 9409-1-50-4-M6
ab 99,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite
Neu

ReBeL Greifer

Produktinformation
  • Greifer in leichtbauweise, somit ideal für ReBeL
  • Ansteuerung über DIO
  • Öffnungsrate: 105 mm
  • Anschluss über ReBeLs 4. Achse ToolDIOs
ab 1 899,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

Cobot Arbeitstisch

Produktinformation
  • Form: L-förmig
  • Gewicht: 80 kg
  • Gesamtmaß: 2105 x 1725 x 750 mm
  • Arbeitsbereich: 1725 x 880 mm
  • Programmierbereich: 1200 x 700 mm
ab 4 999,00 EUR/Stk.
Zur Produktseite
Neu

Robotik-Starter-Set

Produktumfang
  • ReBeL Cobot mit 6 Achsen
  • ReBeL Base zur Befestigung
  • CobotPump
  • Greifer
  • Kamera
  • 1-stündige remote Inbetriebnahme
ab 8 222,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.