iglidur® i6-BLUE, SLS Material

  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Blaue Farbe für optische Detektierbarkeit
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
Produkt­beschreibung
Die Lebensmittelkonformitätserklärung und Datenblätter zum iglidur i6-BLUE finden Sie im Reiter "Downloads".

Selektives Lasersintern (SLS) Material: iglidur® i6-BLUE


Das eigens für das Lasersintern entwickelte Material iglidur i6-BLUE wurde speziell für den Einsatz als Schneckenrad und für den Lebensmittelkontakt entwickelt. Die Versuche im igus Testlabor ergaben dabei eine höhere Lebensdauer als für herkömmlich - z. B. aus POM - gefräste Zahnräder. Dadurch wird die Flexibilität beim Konstruieren von verschleißbeanspruchten Bauteilen deutlich erhöht, denn durch das Lasersinterverfahren sind keine Werkzeuge notwendig und Sonderteile können effizient ab Stückzahl 1 gefertigt werden. Weiterhin eignet sich iglidur i6-BLUE aufgrund der höheren Bruchdehnung sehr gut für Schnappverbindungen.

Wann nehme ich es?
  • Wenn ein lebensmittelkonformes Material in durchgehend blauer Farbe benötigt wird (Optische Detektierbarkeit)
  • Bei Anwendungen mit Gleitbewegung, insbesondere für Schneckenräder
Wann nehme ich es nicht?
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.