Lager und Energieketten für Nutzfahrzeuge

Große Lasten, Schmutz, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit: Nutzfahrzeuge und LKW haben einen harten Arbeitstag. Ausfälle kann sich kein Gewerbetreibender leisten und Zeit für Wartungen sehen die engen Terminkalender oft nicht vor. Mit Energieketten, Gleitlagern und Linearführungen aus iglidur Kunststoffen können Sie an vielen störanfälligen Stellen im und am Fahrzeug die Funktionssicherheit erhöhen. Die Produkte zeichnet eine hohe Robustheit, berechenbare Laufzeiten und der Verzicht auf Schmiermittel aus. Keine Schmiermittel bedeutet auch kein im Fett festsitzender Schmutz, der die Bewegung einschränkt.

Technik verbessern 

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Weniger Bauraum und Gewicht
  • Geräusch- und vibrationsarm

Kosten senken 

  • Kostengünstig und einfache Montage
  • Ausfälle vermeiden durch Lebensdauer-Rechner

Top-6-Produkte für Nutzfahrzeuge

Dickwandiges Gleitlager

Gleitlager iglidur M260

Dickwandiges Lager für schwere Lasten
  • Niedrige Reib- und Verschleißwerte
  • Günstige Preise durch Spritzgussverfahren
  • Reduziert Wartungskosten
Mehr über iglidur M260 erfahren
Gleitlager iglidur M260 im Shop
igutex TX1 Gleitlager

Hochlastlager TX1

Ideal z. B. für den Einsatz an Ladebordwänden
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
  • Schmier- und wartungsfrei
Mehr über igutex Hochlastlager erfahren
Hochlastlager TX1 im Shop
drylin W Linearführung

Linearführungen drylin W

Für positionsgenaue Displayverstellungen
  • Leiser Lauf
  • Selbstschmierend
  • Schmutzresistent und korrosionsfrei
Mehr über drylin W erfahren
drylin W im Shop
e-kette E2 micro

Micro-Energiekette

Führung z. B. von Lieferwagen-Schiebetüren
  • Für kleinste Bauräume mit kleinsten Innenhöhen
  • Leicht und stablil
  • Einfach zu montieren und zu öffnen
Mehr über die Serie E2 micro erfahren
Kostenloses Muster der E2 micro bestellen
dryspin Gewindetechnik

dryspin Gewindetechnik

z. B. im variablen Frontspoiler
  • Hervorragende Notlaufeigenschaften
  • Integrierte Festschmierstoffe
  • Keine Wartung oder Schmierung
Mehr Infos zur dryspin Gewindetechnik
dryspin Gewindetechnik im Shop
igubal Koppelstange

igubal Koppelstangen

z.B. im Getriebe
  • Leichter als metallische Lager
  • Verschleißfest und vibrationsdämpfend
  • Wirtschaftlich und ohne Schmierung
​​​​​​​Mehr Infos zu igubal Koppelstangen
igubal Koppelstangen im Shop

Einsatzgebiete

Welches Lager an welcher Einbaustelle?

  • LKW: Für jede Anforderung zeigen wir Ihnen das richtige Lager
  • Egal ob im Chassis, Motorraum oder in der Fahrerkabine verbaut

▶ Einbaustellen und Produkte für LKW

Einbaustellen LKW

Erfolgsstorys

Pendelachse von Demarko

Extrastarke Gleitlager in Pendelachse für Sattelaufleger

Das Unternehmen Demarko entwickelt Pendel­achsen für Sattelauflieger und war auf der Suche nach robusten Lagern, die dort eingesetzt werden, wo die Hauptlast von einem Hydraulikzylinder übernommen wird. Unsere ebenso robusten wie wartungsfreien iglidur G-Gleitlager und TX1-Anlaufscheiben sind hier die perfekte Lösung.
Reinigungsfahrzeug von Fiedler

Schmutz- und wasserunempfindliche Linearführung in Schwemmbalken

Im Doppelschwemmbalken ihrer Reinigungsfahr­zeuge setzt die Firma Fiedler auf drylin Linear­führungen. Die sind nicht nur verschleißfest und unempfindlich gegen Wasser, Sand und Bremsanrieb. Sie sind auch robust genug, um Schlägen und Erschütterungen bei der Überfahrt von Bordsteinen und Kopfsteinpflastern standzuhalten.
Übersicht Anwendungen in Nutzfahrzeugen

... weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie weitere Anwendungen von unseren Kunden in der LKW weiteren Nutzfahrzeugen, in denen dry-tech Lagerprodukte und Energieketten ihre Vorteile ausspielen: lange Lebensdauer bei allen Witterungen, ohne Korrosion, ohne Wartungsaufwand.
 
Weitere Erfolgsgeschichten entdecken

Im Testlabor geprüft


Im größten Kunststoff-Testlabor der Branche werden iglidur Gleitlager, drylin Lineartechnik und igubal Koppelstangen für den realen Einsatz getestet. Im Fokus stehen dabei die Untersuchung der tribologischen Eigenschaften unterschiedlicher Materialpaarungen und das Testen von Baugruppen. Die Ergebnisse fließen in unsere Online-Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Ähnliche Branchen

iglidur Gleitlager in Nutzfahrzeugen – wo und warum


Unser Branchenexperte Dirk Tietz gibt Antworten auf diese Fragen:
  • Welche Vorteile haben Nutzfahrzeug-Hersteller beim Einsatz von iglidur Gleitlagern?
  • An welchen Stellen werden Polymer-Gleitlager in Nutzfahrzeugen verwendet?
  • Wie steigern Polymer-Gleitlager die Effizienz in Nutzfahrzeugen?
  • Was unternimmt igus, um auch in Zukunft erfolgreich Metall gegen Polymer-Gleitlager zu ersetzen?