iglidur M260 Gleitlager

Dickwandig für raue Umgebungen

iglidur M260 - besonders robust und verschleißfest auf St37 Wellen

Das neue iglidur M260 wurde speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Zusätzlich wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, den Werkstoff besonders gut für spritzgegossene dickwandige Lager verwenden zu können. Somit eignet sich iglidur M260 vor allem für Anwendungen, in denen dickwandige Buchsen verwendet oder ausgetauscht werden sollen, die gleichzeitig möglichst robust sind. 


Technik verbessern

Technik verbessern

  • Gute Verschleißergebnisse in schwenkenden Anwendungen bei mittleren Lasten (10 MPa) besonders in Kombination mit Wellen aus St37
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Kosten senken

Kosten senken

  • Wartungsfrei
  • Niedrige Reib- und Verschleißwerte
  • Günstige Preise durch Spritzgussfertigung
  • Reduziert Wartungskosten
Beweise

Beweise

  • Verschleißtest im igus Testlabor
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine schmierenden Fette oder Öle
  • Gute Verschleißwerte und daher langlebig
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema.
Beweise

Lastwagen

Dickwandig und besonders robust

Dafür haben wir die iglidur M260 entwickelt

In der Praxis bieten besonders dickwandige Kunststoffgleitlager eigentlich kaum Vorteile gegenüber dünnwandigen. Dennoch werden vor allem beim Austausch von Gleitlagern aus Metall gegen solche aus Kunststoff häufig dickwandige Lager benötigt. Einmal einkonstruiert ist es häufig aufwändig andere Lagerabmessungen zu verwenden. 

Deshalb bieten wir mit iglidur M260 einen neuen Lagerwerkstoff speziell für den Einsatz als dickwandiges Gleitlager an. Zudem bietet der neue Werkstoff besonders im Zusammenspiel mit Wellen aus St37 hervorragende Verschleißeigenschaften und ist besonders robust gegen Schlaglasten und Vibrationen. 

 

Beratung zu M260 Gleitlagern

Jetzt igus kontaktieren Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne.
Egal ob per E-Mail, Telefon oder vor Ort.
Wählen Sie einfach die gewünschte Kontaktmöglichkeit aus. 
Unverbindliche Anfrage stellen

Musterbox - iglidur Gleitlager

iglidur improves Musterbox mit Schablonen und Gleitlager-Katalog Lernen Sie unsere Werkstoffe kennen. 
Die Musterbox enthält 39 Gleitlager und Schablonen, um ganz einfach den passenden Werkstoff zu finden.
Jetzt kostenlos bestellen!

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe