Standardisierte Komplettsysteme

Für lineare Verfahrwege bis zu 1.200 m und mehr, für drehende oder vertikale Bewegungen bieten wir eine Reihe standardisierter Module an, die wir schnell auf Ihren Anwendungsfall anpassen. Die Vorteile von standardisierten Komponenten:
  • Komplettsysteme bestehend aus Energiekette, Leitungen, Zugentlastung und Führungsrinne
  • Sicherheit durch System-Garantie
  • Einfach einzuplanen mit vorhandenen 2D- oder 3D-Daten
  • Kosten sparen durch Standardisierung und geringeres Einkaufsvolumen

INDOOR: Lange Verfahrwege bis 200 m

Baugruppen Energiekettensystem für Verfahrwege bis 200 m Energieketten Komplett-Set für nahezu alle Anwendungsfälle bestehend aus Anschlusselementen, Zugentlastungen, Trennstegen, Führungsrinne ohne Gleitschiene, Führungsrinne mit Gleitschiene und Schraubendreher.
Zum Energieketten-Komplettset

Dreh-Energieführungen im Komplettsystem

Standardsysteme für Dreh-Energieführung Kompakte Dreh-Energieführung für alle Medien und in vielen Anwendungsbereichen sofort einsetzbar - flexibel und effizient auf Ihre individuelle Situation anpassbar.
Mehr Infos zu Dreh-Energieführungen


OUTDOOR: Lange Verfahrwege bis 200 m

Modul basic flizz Das wartungsarme basic flizz Modul hat sich bereits hundertfach in Outdoor-Anwendungen und bei extremer Verschmutzung bewährt.
Mehr Infos zum basic flizz Modul


Montage bei Ihnen vor Ort

Montage einer e-kette an Kran Schnelle Reaktionszeiten weltweit, eine schnelle, fehlerfreie Installation durch spezialisiertes Montage­personal: Das spart Montagezeit und -kosten, erhöht die Lebensdauer und vermeidet Ausfälle.
Mehr über unseren Montageservice erfahren


Lange-Wege-Baukasten für bis zu 1.200 m

Energieführung für lange Wege Ob Bulkhandling-Anwendungen in Schmutz und Staub, ob Hallenkran, Handlingportale oder Outdoorhafenkran vom RTG bis STS – wir konfigurieren einfach die richtige Lösung für Sie.
Mehr zu Lange-Wege-Modulen


Zick-Zack-Module für vertikale Anwendungen

Zick-Zack-Modul im Theater Energieführungen sicher, lautlos und unsichtbar in Szene setzen. 
Mehr Infos zur Zick-Zack-Lösung


Energieführungssysteme für die Galvanik

Galvanikrinne guidelite Entwickelt für den Einsatz in der Galvanisierung und Düngemittelherstellung: unser Energieführungssystem aus dem chemikalien- und korrosionsfesten Werkstoff igumid EG+.
Mehr Infos zu den Galvanik-Produkten


e-spool: die Alternative zur Kabeltrommel

e-spool Alle Medien in einem System, jederzeit anpassbar und komplett ohne Schleifring.
Mehr Infos über e-spool Module