Kosten senken & Technik verbessern
motion plastics für die
Halbleiterindustrie
Halbleiterhersteller sind um hohe Produktivitätsraten bemüht. Entsprechend wichtig ist die Gesamtanlageneffektivität (GAE), die sich mit Lösungen von igus erhöhen lässt. Unsere Energieführungen und Leitungen für den Reinraumbereich unterstützen eine hohe Fertigungsqualität, da sie aus Hochleistungskunststoffen bestehen, die abriebfest sind und eine geringe Ausgasung haben. Sie sind kompakt, wartungsarm, montagefreundlich und kostengünstig. Zudem modular konzipiert, sodass Anlagenbetreiber jederzeit Erweiterungen vornehmen können. Zum Einsatz kommen unsere Produkte, welche weltweit die GAE in der Halbleiter-Industrie erhöhen, unter anderem in Maschinen und Anlagen für die Laserbeschriftung, die EUV-Lithografie und die automatische optische Inspektion (AOI).

Vorteile von igus Produkten:

  • Reinraum- und ESD-tauglich
  • Geringe Ausgasung
  • Kompakt und leicht
  • Kostengünstig
  • Online-Lebensdauerberechnung
  • Wartungfrei (24/7-Einsatz)
  • Montagefreundlich
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Schnelle Lieferung

Ausgewählte Produkte für die Halbleiterindustrie

Flaches Kabelführungssystem e-skin flat und CFCLEAN Verseilgebilde

► Reinraumtauglich nach IPA ISO Klasse 1
► Modularer und kompakter Aufbau
► Leitungen minutenschnell austaubar
► Mit abgestimmtem Verseilgebilde CFCLEAN für hohe Ausfallsicherheit
► Ab Lager lieferbar
► Keine Mindestbestellmenge
Jetzt entdecken

Anwendungsbeispiele unserer Kunden