Profilschienen drylin W & drylin T

Vielfalt oder einfach 1:1 Austausch

Mit drylin T können Sie auf ein bewährtes Linearsystem zurückgreifen, das abmessungsgleich zu herkömmlichen Kugelumlaufsystemen ist. Damit ist ein 1:1 Austausch ganz einfach möglich. Mit drylin W erhalten Sie höchste Flexibilität und Vielfalt in der Gestaltung Ihrer Profilschienen. Die optimale Lastverteilung ist ein weiteres Argument für drylin W.
Profilführungen

Profilführungen drylin® W

  • Flexible Gestaltungsmöglichkeiten mit vielen Schlitten, Schienen  und Gleitlagern
  • Optimale Lastverteilung
  • Schlitten in verschiedenen Breiten und Längen
  • Gebogene Schienen erhältlich
  • Schnelle Montage
»  Mehr Information zu drylin® W
drylin W hier kaufen
Schienenführungen

Schienenführungen drylin® T

  • 1:1 Alternative zu Kugelumlauf
  • Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen
  • Robuste Schlitten mit hoher statischer Tragfähigkeit
  • Wahlweise mit/ohne einstellbares Lagerspiel
  • Automatische Spieleinstellung optional

»   Mehr Information zu drylin® T
drylin T hier kaufen
drylin Kofigurator

In 5 Schritten konfigurieren

  • Individuelles Linearsystem
  • Schnell und einfach konfigurieren
  • Lebensdauer berechnen
  • CAD-Zeichnung erhalten
  • Online bestellen oder anfragen
  • Weitere Infos erhalten
Zum Konfigurator

Robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Drylin Linearlager sind schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Drylin Linearlager sind leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Drylin Linearlager sind leise
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Drylin Linearlager sind hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Flachführungen für kleine Bauräume

Die drylin® N Flachführung ist ein Linearsystem für den kleinen Bauraum.
Die geringen Bauhöhen von 6 bis 12 mm sind besonders platzsparend.
Die Kombination aus Kunststoff und anodisiertem Aluminium ist zudem besonders leicht. 
Zu drylin® N Flachführung

Mehr Informationen zum drylin® Linearsystem

News 2020

Alle igus® Neuheiten 2020 in einem Katalog.

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor.

Ausgewählte Linearsystem Anwendungsbeispiele


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.