drylin® Linearlager sind schmutzresistent

Alle drylin® Linearlagersysteme laufen ohne externe Schmierung wie Öl oder Fett und sind damit auch extrem schmutzunempfindlich. Der bekannte Effekt, dass Schmutzpartikel oder Stäube im Schmiermittel gebunden werden, diese Kombination sich schwarz verfärbt und im ungünstigen Fall zu einer Schmirgelpaste wird, ist ausgeschlossen. Die Arbeit, die bei wälzgelagerten Systemen von Abstreifern und Dichtern übernommen werden muss und zum verschleißbedingten Ausfall führen kann, entfällt bei Lineargleitlagern. Auch ein Blockieren der Kugeln durch gröbere Partikel ist nicht möglich.
Die Gleitelemente reinigen die „Fahrspur“ selbst, das Lager muss aufgrund der Schmiermittelfreiheit nicht abgedichtet werden und der einfache Aufbau des Lagersystems sprechen für sich selbst.

Bewiesen und getestet!

Lebensdauerversuch unter Sandeinfluss: Kein Festsetzen, geordnetes Ableiten der Sandpartikel. Nahezu kein Einfluss auf die Lebensdauer.