drylin T Schienenführungen

Gleiten anstatt Rollen - auf diesem Prinzip basieren die drylin T Schienenführungen. Die Schienenführungen machen den Wechsel von Kugelumlauf auf ein Gleitsystem so einfach wie möglich. In den Anschluss- und Bohrmaßen sind die drylin Linearschienen und Linearwagen baugleich zu den handelsüblichen Varianten aus Kugelumlauf. Das Herz der Führungswagen besteht aus schmiermittelfreien und äußerst langlebigen Gleitelementen aus igus Hochleistungspolymeren. Schnell und einfach in der Handhabung und wartungsfrei im Einsatz. Die Schienenführungen aus hartanodisiertem Aluminium sind robust und korrosionsbeständig.
drylin T

Die Komponenten der drylin T Schienenführungen

drylin T Schienenführung

Linearschienen

  • 4 Baugrößen in Länge bis 4.000 mm
  • Korrosionsbeständig durch Hartanodisation/Klareloxal
  • Standardbestigungsbohrungen oder ungebohrt
Schienenführung hier kaufen
drylin® T Führungswagen für drylin T Linearschiene

Führungswagen

  • 1:1 abmessungsgleich zu Kugelumlauf
  • individuelle Spieleinstellung
  • Automatik Vorspannung optional
     
Führungswagen hier kaufen
drylin® T Komplettsystem

Klemmoptionen

  • Wagen inkl. Handklemmung
  • Frei positionierbare Klemmelemente
  • Für 4 Standard Baugrößen
     
Komplettsystem hier kaufen
drylin T Miniaturschienen

Miniaturschiene

  • 4 Miniaturgrößen
  • Robust und korrosionsbeständig
  • Mit Befestigungsbohrungen oder komplett ohne
Miniaturschienen hier kaufen
Miniatur Linearführschlitten für enge Bauräume

Miniaturschlitten

  • Schlitten für kleine Bauräume
  • 4 Miniaturgrößen
  • Individuelle Spieleinstellung (Gr. 12/15)
Miniaturschlitten hier kaufen
Komplettsysteme Linearschienen konfigurieren

Komplettsysteme konfigurieren

  • Einbaufertiges System
  • Schienenlänge und Schlitten-anzahl definierbar
  • Online: Funktion und Lebensdauercheck
Hier konfigurieren

Warum drylin T Schienenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

Präzise Schlittenführung

von 0,02 - 0,15 mm
optionale Spieleinstellung:
Automatische Einstellung
Manuelle Einstellung
Icon Eigenschaft

Schmiermittel- und wartungsfrei

Der Verzicht von Schmiermittel bedeutet für Sie weniger Wartung und Wartungskosten.

Unsere drylin T Muster

drylin T individuelles Muster

drylin T Muster

Bestellen Sie sich Ihr Wunschmuster in einer für Sie passenden Baugröße, Länge und mit Wunschwagen versehen.
 
drylin t miniatur

drylin T Miniaturführung Muster

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Muster drylin T Miniaturführung.
 

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
 

Zum drylin® T Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.