Produkte für die Maschinerie im Bühnen- und Zuschauerraum

Das passende motion plastics Produkt für Ihre bewegte Anwendung finden

Damit eine Veranstaltung zu einem Erflog ohne technische Pannen wird, braucht es Maschinenkomponenten, die zuverlässig und leise arbeiten. Unsere Energieführungssysteme und Gleitlager-Produkte tun genau das und sind darüber hinaus wartungsfrei und leicht.

Bei jeder Art von Bewegung, insbesondere aber bei vertikalen Bewegungen, etwa von Beleuchtungszügen und Leuchtenhängern, verfahrbaren Portalbrücken, Video-Screens, Bühnenpodien oder Lautsprechern, haben wir spezielle Energieketten-Lösungen parat. Die sorgen dafür, dass Leitungen für die Bühnenbeleuchtung, Ton-, Video-, Haus- und Antriebstechnik sicher geführt werden.
e-spool und Zick-Zack-System in der Bühnenmaschinerie

Vertikales Verfahren von Beleuchtungszügen, Portalbrücken, Videowürfeln

Bewegen sich Beleuchtungszüge, Videowände, Projektoren, Kronleuchter oder Lautsprecher vertikal auf der Bühne oder im Zuschauerraum, muss auch das Leitungspaket sicher geführt werden. Soll das System nicht gesehen werden oder kann es aus Gewichtsgründen nicht mitfahren, bietet sich unsere schleifringfreie Leitungstrommel e-spool an. Andernfalls ist das Zick-Zack-System eine gute Alternative.

Bühnenpodium

Vertikales Verfahren von Bühnenpodien

Bewegen sich Bühnenpodien auf und ab, müssen alle Leitungen für mitfahrende Antriebs-, Medien- und Beleuchtungstechnik mitgeführt werden. Mit der e-spool sind Umlenkungen der Energiekette möglich. Das Nachfahrpodium wird über das Zick-Zack-System mit den nötigen Leitungen versorgt. Bei Scherenhubpodien kommen wartungsfreie Hochlastgleitlager iglidur Q3E und drylin W-Linearführungen zum Einsatz.

Vertikale Energieführung in der Bühnentechnik – 6 Tipps

Kostenloses Whitepaper

Dieses Whitepaper beleuchtet genauer, was bei der Auswahl und Auslegung von vertikalen Energieführungen für die Bühnentechnik zu beachten ist. Und es stellt ein Leitungsführungssystem vor, das speziell für die Anforderungen dieses Anwendungsbereichs entwickelt wurde.
Jetzt herunterladen

e-kette am verfahrbaren Portalturm

Horizontal verfahrbare Portaltürme

Um den Portalausschnitt zu verändern, sind die Portaltürme in Theatern oft verfahrbar. Da die Türme mit Technik ausgestattet sind, braucht es hier eine sichere Energieführung. Unsere e-ketten der Serie E4.1 übernehmen diese Aufgabe. Die Kette bewegt sich entweder in einer Rinne unterhalb der Arbeitsgalerie oder hängt frei in einer U-Form am Turm.

Vorhang-Scherenzug

Vorhang-Scherenzug

Damit Vorhänge gleichmäßig auf und zu fahren, werden besonders bei schweren Stoffen Scherenzüge eingesetzt. In den Gelenkstellen werden iglidur G-Gleitlager und -Anlaufscheiben eingesetzt. Fahren die Antriebe für die horizontale Öffnung mit, bietet das Zick-Zack-System ein gute Lösungen, um die Leitungen sicher zu führen.

Seiltrommel mit igus Produkten

Linearführung der Seiltrommel oder Umlenkrollen bei Antriebssystemen​

Ist die Seiltrommel bei Winden der Bühnenmaschinerie sehr dicht an der ersten Umlenkrolle, müssen Seiltrommel oder Umlenkrollen parallel bewegt werden. So wird gewährleistet, dass die Stahlseile beim Auf- und Abtrommeln immer sicher geführt werden.​ Hier werden vorwiegend unsere schmierfreien drylin W- und drylin R-Linearführungen oder eine drylin Linearachse mit Spindelantrieb eingesetzt. Zusätzlich werden die Leitung bei der Bewegung sicher in einer E2.1-Energiekette geführt. Für die Führung der Seile an der Trommel sorgen xiros Tragrollen.​

e-ketten am Bühnenwagen

Horizontales Verfahren von Bühnenwagen

Zur Bewegung von horizontalen Elementen auf der Bühne wie Bühnenwagen oder LED-Videowänden sorgen Energieketten für eine sichere Stromzuführung. Hierfür eignen sich unsere geräuschdämpfenden e-ketten der Serie E6 oder die Leitungstrommel e-spool.

Teleskoptribünen

Teleskopierbare Tribünen

In Teleskop-Zuschauertribünen müssen Leitungen für die Stufenbeleuchtung mitgeführt werden, zum Beispiel mit e-ketten der Serien E2.1 oder E4Q . Für die Lagerstellen im Kippmechanismus der Sitze sind unsere wartungsfreien Kunststoff-Gleitbuchsen aus den Werkstoffen iglidur G oder iglidur J ideal.

 


Produkte für die Kameratechnik

Dass Kamera-Dollys, Kameraslider und Kamerakrane sich vibrationsfrei und leise bewegen und Leitungen kompakt und sicher geführt werden, dafür sorgen unsere schmierfreien Gleitlager und Lineartechnik-Komponenten im Zusammenspiel mit Energieketten für Linear- und 3D-Bewegungen.
Jetzt entdecken

Das könnte Sie auch interessieren

Lichttechnik

Wartungsfreie Lagertechnik und leise e-ketten für Scheinwerfer, Laser und andere Lichteffektgeräte
Jetzt informieren
Online-Tool e-kette

Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken