Produkte für die Lichttechnik

Ob Moving Light, Profilscheinwerfer oder Verfolgungsscheinwerfer: Bühnen- und Eventtechnik-Beleuchtungen müssen leicht sein und zuverlässig funktionieren. igus Produkte aus Hochleistungskunststoffen sind für diese Anwendungen ideal. Unsere Kunststoff-Gleitlager und Linearführungen benötigen dank ihres Trockenlaufs keine Wartung. Durch die einfachere Bewegungsart lassen sich im Vergleich zu umlaufenden Stahlkugeln die Laufgeräusche stark reduzieren, Gewicht einsparen und die Kosten um bis zu 40 Prozent senken.
Mit unseren Energieketten verhindern Sie Leitungsausfälle und verlängern die Lebensdauer, insbesondere in Kombination mit unseren Leitungen, die speziell für die Bewegung gemacht sind. Unsere Energiekettensysteme laufen leise und vibrationsarm und lassen sich auch in kleinen Bauräumen einfach installieren.
Scheinwerfer mit igus Produkten

Miniatur-Linearführung

drylin T Miniatur für die Zoom-Verstellung
  • Schlitten mit neuen Gleitern aus iglidur E3
  • Um bis zu 40 % verbesserter Reibwert
  • Erweiterung der Konstruktionsregel auf 3:1

Zahnräder

Zahnräder für Antriebe von Gobo- und Farbrädern
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Leicht und geräuscharm
  • Verschiedene Fertigungsmöglichkeiten

PRT-Rundtischlager

PRT-Rundtischlager für die Pan-Bewegung
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit

Gleitlager iglidur J

iglidur J Gleitlager für die Tilt-Bewegung
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

Kleine e-ketten

e-kette E2 micro
für die Zoom-Verstellung
  • Kompakt für kleine Bauräume
  • Leicht und robust
  • Leiser Lauf
  • Einfach zu befüllen

chainflex Steuerleitungen

chainflex Steuerleitung CF9 für die Zoom-Verstellung
  • Halogenfrei
  • Für besonders enge Radien
  • Flammwidrig
  • Hohe Lebensdauer und Qualität

Ihr Bauteil in Wunschform, Wunschmenge und Wunschmaterial

Individuelle Lösungen gehören genauso zum igus Programm wie Normteile. Die Auswahl des Herstellungsverfahrens und das Bauteil-Material stimmen unsere Experten dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus einer Vielzahl an verschleißfesten und wartungsfreien Hochleistungspolymeren wird das richtige Material für Sie ausgewählt.

Kundenprojekte


Weitere Informationen

Online Tools am Tablet

igus Online-Tools

Wunschprodukt online konfigurieren, Lebensdauer berechnen, Prozesskosten senken

Bühnentechnik

Produkte für weitere Anwendungen in der Bühnentechnik kennenlernen
Zur Übersichtsseite