Linearlager, Gleitlager und e-ketten für wartungsfreie Fahrerkabinen

Das Design von Kabinen in Arbeitsmaschinen wie Kranen, Landmaschinen und Baumaschinen muss hohen Qualitätsstandards genügen, um Sicherheit und Produktivität auf Feld, Baustelle oder Hafen sicherzustellen. Dort, wo Bewegung stattfindet – etwa in den Verstellmöglichkeiten der Sitze, den Steuerelementen oder bei der Verstellung von Displays – muss daher alles reibungslos ablaufen.
drylin Linearlager und iglidur Gleitlager arbeiten dank Trockenlauf wartungs- und schmierfrei, dauerhaft klapperfrei und sind unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub sowie Korrosion. Sie eignen sich damit für den Einsatz in der Maschinenumgebung und können zu einer langen Lebensdauer in der Kabine beitragen. Hier erfahren sie mehr über Produkte, Einbaustellen und Vorteile.

Fahrerkabinen in Landmaschinen

Fahrerkabinen in Landmaschinen
Produkte entdecken

Fahrerkabinen in Kranen

Fahrerkabine Kranindustrie
Produkte entdecken

Fahrerkabinen im Baustellenfahrzeug

Fahrerkabinen in Baustellenfahrzeugen
Produkte entdecken

Lagerprodukte und Energieketten für Fahrerkabinen in Landmaschinen

Kabine Traktor ​​​​​

Gewappnet für die Fahrerkabine Onfield 4.0

Der neueste Trend im Design von Kabinen in Landmaschinen ist die Fahrerkabine Onfield 4.0. Bereits jetzt sind Zugmaschinen oder Erntemaschinen wie Mähdrescher oft GPS-gesteuert und mit umfangreicher Sensorik ausgestattet. Damit der Landwirt auch bei geringer Arbeitsbelastung produktiv sein kann, wird die digitale Vernetzung noch weiter zunehmen. Büroaufgaben wie die Buchhaltung sollen dann von der Landmaschine aus durchgeführt werden. Displays mit flexiblen Verstellmöglichkeiten werden dadurch noch mehr das Innendesign prägen. Aber auch der Fahrersitz muss besonders flexibel einstellbar sein und sich etwa zur Seitenkonsole drehen lassen können.

Alle Produkte für die Agrarindustrie entdecken

Einbaustellen und Vorteile von motion plastics in Landmaschinen

Linearverstellung Displays und Sitz

drylin Linearschiene

Leitungsführung Drehung Fahrersitz

rbr energiekette

Lenksäule und Spiegelverstellung

iglidur Gleitlager
  • Produkte: Gleitlager vom Typ iglidur G oder iglidur J
  • Vorteile: resistent gegen Stöße und Schläge ✓ hohe Lastaufnahme ✓ schmutzresistent ✓ schmier- und wartungsfrei ✓

Leitungsführung Fahrersitz

E2 Energiekette
  • Produkte: Energieketten vom Typ E2.1
  • Vorteile: lange Lebensdauer ✓ besonders leiser Lauf ✓ einfache Befüllung und Montage ✓

Leitungsführung Bedienelemente

triflex 3D-Energiekette

Alle Produkte für die Agrarindustrie

Agrar

Musterbox für Landmaschinen

Musterbox Landmaschinen

motion plastics in Fahrersitzen

Sitzverstellung

Lagerprodukte und Energieketten für Fahrerkabinen in Kranen

Kabine Kran ​​​​​

Flexible Sitze für mehr Sicherheit bei hoher Produktivität

Egal ob im Baukran, Hafenkran oder Intermodalkran. Moderne Krankabinen zeichnen sich vor allem durch Fahrersitze mit vielfältigen Verstellmöglichkeiten aus. Das betrifft nicht nur flexibel einstellbare Kopf- und Armstützen. Um beim Lasthub immer die Übersicht zu behalten, sollen sich die Sitze linear nach vorne und hinten verschieben lassen und auch einfach zu neigen sein. Das gewährleistet hohe Produktivität bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Weitere Verstellungen in der Krankabine finden bei verschiebbaren Displays sowie bei Steuerungselementen, allen voran dem Meisterschalter, statt.
Alle Produkte für Krane entdecken

Einbaustellen und Vorteile von motion plastics in Kranen

Display- und Sitzverstellung

drylin Linearschiene

Lagerung Meisterschalter

igubal EGLM
  • Produkte: igubal EGLM Gelenklager
  • Vorteile: korrosionsbeständig ✓ hohes Dämpfungsvermögen ✓ schlagfest ✓

Leitungsführung im Sitz

iglidur Gleitlager
  • Produkte: Energieketten vom Typ E2.1
  • Vorteile: lange Lebensdauer ✓ besonders leiser Lauf ✓ einfache Befüllung und Montage ✓

Lagerung der Türen

iglidur G Produkte: Gleitlager iglidur G
Vorteile: sehr gute Reibwerte ✓ resistent gegen Kantenpressung ✓ resistent gegen Stöße und Schläge ✓ schmutz- und staubunempfindlich ✓

Lagerung der Scheibenwischer

iglidur H2 Produkte: Gleitlager iglidur H2
Vorteile: geringe Feuchtigkeitsaufnahme ✓ korrosionsbeständig ✓ hoch medienbeständig ✓ wirtschaftlich ✓

Höhenverstellung Seitenkonsole

Einzelachse mit Antrieb Produkte: Linearachsen und drylin E-Motoren
Vorteile: verwindungssteife Doppelwellenprofile ✓ leistungsstarke Schrittmotoren mit Verdrehsicherung ✓

Alle Produkte für die Kranindustrie

Krane

Broschüre: e-ketten in Hafenanlagen

Musterbox Landmaschinen

motion plastics in Fahrersitzen

Sitzverstellung

Lagerprodukte und Energieketten für Fahrerkabinen im Baustellenfahrzeug

Kabine Kran ​​​​​

Schwere Maschinen sicher bedienen

Bagger, Radlader, Raupenfahrzeuge oder Transporter: An der sicheren Bewegung von schweren Maschinen hat auch das Kabinendesign seinen Anteil. Ein hoher Komfort, die gute Übersicht und eine natürliche Sitzposition sind hier gefragt. Vielfältige Sitzverstellungen, etwa per Linearschienen an Arm- und Kopfstütze oder mit Gleitlagern an der Rückenverstellung erlauben die richtige Sitzposition für jeden Maschinenführer. Sie müssen auch bei Kontakt mit Verschmutzungen und hoher Luftfeuchtigkeit wartungsfrei arbeiten. Daneben muss der Anwender auf die einwandfreie und reibungslose Bedienung der Steuerinstrumente vertrauen können. Schwingungsdämpfende, wartungs- und schmierfreie Lager kommen hierbei zur Anwendung.
Alle Produkte für Baumaschinen entdecken

Einbaustellen und Vorteile von motion plastics in Kranen

Display- und Sitzverstellung

drylin Linearschiene
  • Produkte: Linearführungen vom Typ drylin W oder drylin N
  • Vorteile: schmiermittelfrei ✓ schmutzresistent und robust ✓ langlebig ✓ leiser Lauf ✓

Lagerung Joystick

igubal EGLM
  • Produkte: igubal EGLM Gelenklager
  • Vorteile: korrosionsbeständig ✓ hohes Dämpfungsvermögen ✓ schlagfest ✓

Leitungsführung im Sitz

iglidur Gleitlager

Armlehnenverstellung

Gleitlager
  • Produkte: drylin Flachführungen
  • Vorteile: schmiermittelfrei ✓ schmutzresistent und robust ✓ langlebig ✓ leiser Lauf ✓

Lagerung der Scheibenwischer

Gleitlager Produkte: Gleitlager iglidur H2
Vorteile: geringe Feuchtigkeitsaufnahme ✓ korrosionsbeständig ✓ hoch medienbeständig ✓ wirtschaftlich ✓

Verstellung Rückenlehne

Sonderteile Produkte: Sonderteile aus iglidur X, G oder GLW
Vorteile: maßgefertigte Zeichnungsteile ✓ in Groß- und Kleinserien möglich

Alle Produkte für Baumaschinen

Baumaschinen

Musterboxen für Baumaschinen

Musterbox Landmaschinen

motion plastics in Fahrersitzen

Sitzverstellung

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Die riesige motion plastics Musterkiste

Ausprobieren einfach gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie die aktuellen und individuell zur Branche passenden motion plastics immer direkt zur Hand. 

Wir bringen den Aufsteller zu Ihnen, bauen ihn auf Wunsch auf und bestücken die Fächer mit den Produkten Ihrer Wahl. Oder Sie stellen ihn selber auf. Als Dauerausstellung oder nur für einen begrenzten Zeitraum.
Jetzt kostenlos bestellen