Profilführungen drylin® W

drylin® W Profilführungen bieten in einem umfassenden Baukastensystem die größte Programmvielfalt innerhalb der drylin® Familie. Die Serie der Linearprofilführungen vereint die konstruktiven Vorteile anderer drylin® Baureihen, was eine sehr leichte Montage bei gleichzeitig maximaler Bauraumausnutzung ermöglicht. Über 25 verschiedene Schienenausführungen sorgen für maximale Designfreiheit.
Für sehr geringe Verschiebekräfte ist der Einsatz von drylin® Hybridrollenlagern möglich, bei denen entweder Einzel- oder Doppelrollen in den Lagern zum Einsatz kommen. Sie sitzen verliersicher auf der Schiene – Quer- und Missbrauchskräfte werden über die Gleitelemente gefahrlos aufgenommen.

Anzahl Produkte: 150

drylin® W Doppelschiene WS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.

 
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
ab 33,73 EUR/m
18 Artikel, davon versandfertig:
17 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W-Econ Doppelschiene WS-CA

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Passend für alle drylin® W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten
  • Lebenslang klapperfrei durch die Kombination mit vorgespannten drylin® W-Linearlager Serie WJ200UM-01-Pxx
  • Individuelle Lagerspieleinstellung durch den Einsatz von WJ200UME-01 Lagergehäusen
  • Ausführung: Doppelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Rund
ab 32,08 EUR/m
8 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® W-Econ Einzelschiene WS-CA

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Passend für alle drylin® W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten
  • Lebenslang klapperfrei durch die Kombination mit vorgespannten drylin® W-Linearlager Serie WJ200UM-01-Pxx
  • Individuelle Lagerspieleinstellung durch den Einsatz von WJ200UME-01 Lagergehäusen
  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Aluminium
  • Schienenprofil: Rund
ab 15,49 EUR/m
4 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

drylin® W Einzelschiene WS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.
 
  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
ab 16,40 EUR/m
10 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
2 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Komplettschlitten WW

  • ​​​​​​​Getestet: statische Tragfähigkeit Linearsystem Coy 1.680 N
  • 100 % schmierfrei durch Gleiten anstatt Rollen
  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Zinkdruckguss
ab 26,89 EUR/Stk.
30 Artikel, davon versandfertig:
16 in 24-48 Stunden
9 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Einzelschiene WS-ES

  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Schienenprofil: Rund
Auf Anfrage
4 Artikel, davon versandfertig:
3 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01

Hier finden Sie die passenden Schienen
  • Material: Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
ab 3,98 EUR/Stk.
10 Artikel, davon versandfertig:
9 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Komplettschlitten WW-HKA

  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Mit Handklemmung
  • Material: Zinkdruckguss
ab 50,08 EUR/Stk.
17 Artikel, davon versandfertig:
9 in 24-48 Stunden
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSX

  • Ausführung: Doppelschiene Hochprofil
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Rund
ab 59,66 EUR/m
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® WWC Monoschlitten

  • Schnellen und einfache Montage
  • Kein Ausrichten
  • Robustes, hartandonisiertes Aluminium
  • Verschiedene Baugrößen
  • Ausführung: eckig
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Material: Aluminium
ab 51,78 EUR/Stk.
21 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
12 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJ200UMA-01-AL

Die Vorteile unserer WJ200UMA Gehäuselager sind:
  • Schneller Lagerwechsel ohne Demontage
  • Clevere Wartung direkt auf der Schiene
  • Für Einzel,- Doppel-, Hochprofilschienen rund ø 10 mm
Sie möchten die Linearfolie in Sekunden tauschen? Kein Problem mit unserem drylin® W Austauschkit für die schnelle Wartung
  • Material: Aluminium
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
ab 18,67 EUR/Stk.
3 Artikel, davon versandfertig:
2 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Doppelschiene WSPC

  • Extrem leicht
  • Röntgentransparent
  • Hochfest und widerstandsfähig
  • Metallfrei
  • Unmagnetisch
  • Ausführung: Doppelschiene Hochprofil
  • Material: Carbon
  • Schienenprofil: Eckig
ab 200,92 EUR/m
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Komplettschlitten WW-SL-HKA

  • Ausführung: rund
  • Material Gleitelement: iglidur® J
  • Kameraschlitten mit Durchgangsbohrung ø 10 mm für 3/8" Adapter
  • Material: Zinkdruckguss
ab 65,55 EUR/Stk.
13 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
11 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Gehäuselager WJ200UM-01-AL

  • Gehäuselager drylin® W
  • Material Aluminium
  • Lineargleitfolie iglidur® J200
     
  • Material: Aluminium
  • Material Gleitelement: iglidur® J200
ab 15,63 EUR/Stk.
5 Artikel, davon versandfertig:
4 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Einzelschiene WSQ

  • Ausführung: Einzelschiene
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Eckig
ab 16,40 EUR/m
9 Artikel, davon versandfertig:
8 in 24-48 Stunden
1 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W-Profilführungen - mit Vielfalt gleiten statt rollen!

Für lineare Verfahrwege - schmiermittelfrei, leise, hygienisch und robust

Profilführungen müssen unterschiedlichen Ansprüchen im Fertigungs- und Produktionsprozess stand halten können. Die eingesetzten Materialien kommen je nach Einsatzgebiet mit Staub, Schmutz, sehr hohen oder extrem niedrigen Temperaturen, aggressiven Stoffen und weiteren Einflüssen in Berührung. Für speziell solchen Anwendungszwecken hat igus® mit dem drylin® Programm ein modulares Linearsystem entwickelt, das höchsten Anforderungen gerecht wird.
Wie auch die igus® Flachführungen, Vierkantführungen, T-Schienenführungen und Wellenführungen werden die drylin® W-Profilführungen in unterschiedlichen Ausführungen, Materialien und Größen angeboten. Alle drylin® Linearprofilführungen sind für den Trockenlauf, also für eine schmierfreie Anwendung konzipiert und auch als Komplettsystem erhältlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugelumlaufsystemen entfällt die Verwendung von Schmiermitteln wie Öle oder Fette.
Durch die schmiermittelfreie Anwendung ergeben sich entscheidende Vorteile: kostentreibende Faktoren wie die Beschaffung und Entsorgung von Ölen und Fetten entfällt. Auch die Gefahr von falscher Schmierung wird dadurch eliminiert und erspart mitunter hohe Folgekosten. Außerdem können keine Verschmutzungen am Linearsystem haften bleiben - weder an den Profilschienen noch an den eingesetzten Gehäuselagern und Schlitten. Somit verringern sich die Wartungskosten sowie teure und zeitraubende Reinigungen. Zudem wird der Verschleiß der Profilführungen als auch Stillstände deutlich reduziert. Durch die Verwendung von igus® Hochleistungs Polymeren als Gleitelement statt eines Kugelumlaufsystems wird eine optimale Lastverteilung auf das Profilschienenmaterial gewährleistet, das Material geschont und die Abnutzung durch Abrieb um ein Vielfaches gesenkt.
Durch die geringe Abnutzung bleiben die Lineareinheiten der Profilführung deutlich länger im Einsatz, sodass schließlich der Produktions- und Fertigungsprozess kosteneffizienter gestaltet wird. Wählen Sie aus fünf verschiedenen Baugrößen Ihre passendes drylin® W-Profilführung und das für Sie passende Profilmaterial. Karbon steht für besonders geringes Gewicht, ist metallfrei und damit wie auch Aluminium nicht magnetisch. Gerade da, wo in der Fertigung Metallspäne anfallen können sind unmagnetisches Linearprofile vom großen Vorteil, da nichts an den Führungselementen haften bleiben kann, was die Abnutzung beschleunigen könnte. Edelstahl als Profilführung erfüllt die hygienischen FDA Anforderungen in der Fertigung, Abfüllung oder Verpackung in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. FDA konforme Schlitten und Gleitelemente runden das Profillinearsystem schließlich ab. Oder sie nutzen das drylin® W Profilsystem für die Führung von Kameras für gerade oder auch gebogene Strecken und ruhigen Verfahrweg. Gerade im Bereich der Kameraführung ist ein leises Profilsystem aus hartanodisiertem Aluminium oder Karbon gefragt. Zudem werden meist schwingungsarme Kamera-Slider verwendet, um einen ruhigen Lauf der Kamera zu gewährleisten.
Ob als Einzelschiene, Doppelschiene oder Doppelschiene mit Hochprofil, ob mit Schlitten oder Gehäuselager, mit oder ohne Handklemmung oder sogar mit Messsystem - igus® W-Profilführungen sind vielseitig einsetzbar und flexibel und dank innovativer Gleittechnik in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Materialien für fast jede Umgebung einsetzbar. Konfigurieren Sie mit Hilfe unseres interaktiven Online Tools Ihr W-Profilschienensystem hier. Berechnen Sie die Lebensdauer nach Angabe Ihrer Bedingungen mit dem drylin® Lebensdauerrechner und bestellen Sie einfach über unseren Online-Shop für Linearführungen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.