Die Komplettsysteme aus dem drylin® W Profilführung-Programm machen es Ihnen einfach. Das W-Profil samt Schlitten gibt es als sogenannten Kamera Slider für lineare Verfahrwege und mit ruhigem Lauf. Ausgestattet sind die Komplettsysteme mit Schlitten und allen aus dem drylin® W Programm bekannten Vorteilen schmiermittelfreier Linearführungen.
Als Doppelschiene mit Schlitten, mit oder ohne Handklemmung und optional mit Bohrung sind die igus® drylin® W Komplettsysteme vielseitig einsetzbar und sehr flexibel. Einfach Komplettsystem wählen und im Online-Konfigurator die Breite, Länge, die optionalen Bohrungen angeben und in unserem Online Shop bestellen - fertig! Wer gebogene Profile benötigt findet diese ebenfalls hier im Online-Shop für Linearführungen.
Sie benötigen keine teuren Schmiermittel, da igus® ein Linearprofilsystem entwickelt hat, das für den Trockenlauf konzipiert ist. Die Vorteile schmiermittelfreier Lineartechnik liegen auf der Hand: Hohe kostentreiber wie die Beschaffung und Entsorgung von Ölen und Fetten entfallen. Die Gefahr von falscher Schmierung wird eliminiert und erspart hohe Folgekosten. Außerdem können keine Verschmutzungen am Linearsystem haften bleiben - weder an den Profilschienen noch an den eingesetzten Schlitten und Gehäuselagern. Zudem sind die drylin® Komplettsysteme korrosions- und chemikalienbeständig und können auch in extremer Umgebung eingesetzt werden.
igus® setzt Hochleistungs Polymere als Gleitelement ein, um eine optimale Lastverteilung auf das Profilschienenmaterial zu gewährleisten. So wird das Linearprofil geschont und die Abnutzung durch Abrieb um ein Vielfaches gesenkt und Einsatzzeiten verlängert. Ist eine hohe Beschleunigung des Schlittens oder des Gleitlagers gefragt, können auch sogenannte Hybridlager Verwendung finden.
Steht wenig Bauraum zur Verfügung, haben Sie die Möglichkeit ein Kompettsystem aus dem Programm der Flachführungen
zu konfigurieren. Neben diesen bietet igus® T-Schienenführungen
mit Führungswagen sowie Komplettsysteme mit Messtechnik
an.
igus® drylin W Komplettsysteme sind vielseitig einsetzbar, flexibel und auch für extreme Umgebungen geeignet. Konfigurieren Sie mithilfe unseres Online Tools Ihr Komplettsystem mit montiertem Schlitten hier und bestellen Sie einfach über unseren Online-Shop.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.