drylin W Montageplatten

Anzahl Produkte: 2

drylin® W Montageplatte - WWY

  • In jeder Baugröße und Breite in verschiedenen Längen verfügbar
  • Robustes korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium
  • Eine Vielzahl an Linearlagerfolien-, Lager- und Schlittenplatten-Kombinationen sind möglich, auch mit Handklemmung
  • Wunschkomibination Lager und Montageplatte auch vormontiert lieferbar
  • Kombinierbar mit der kompletten Linerlager-Produktplatte
  • Montageschrauben inklusive
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Eckig
ab 15,00 EUR/Stk.
27 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
26 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® W Montageplatte – WWYR Hybrid

  • In jeder Baugröße und Breite in verschiedenen Längen verfügbar
  • Robustes korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium
  • Eine Vielzahl an Linearlagerfolien-, Lager- und Schlittenplatten-Kombinationen sind möglich, auch mit Handklemmung
  • Wunschkomibination Lager und Montageplatte auch vormontiert lieferbar
  • Kombinierbar mit der kompletten drylin Linerlager-Produktplatte
  • Material: Aluminium, hartanodisiert
  • Schienenprofil: Eckig
ab 18,56 EUR/Stk.
18 Artikel, davon versandfertig:
16 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.