Lineargehäuse für Profilschienen drylin® W

Höchste Flexibilität in der Konstruktion

Lineargehäuse rund oder eckig

Lineargehäuse rund oder eckig Kachel
  • Passend für runde oder eckige drylin® W Profilschienen
  • Für variable Abstände und Über-Eck-Konstruktionen
Lineargehäuse rund oder eckig kaufen

Manuelle Spieleinstellung

Lineargehäuse mit manueller Spieleinstellung
  • "Turn-to-Fit" Funktion
  • Passend für alle runden drylin® W-Profilschienen
Lineargehäuse mit manueller Spieleinstellung kaufen

Gehäuselager mit Federvorspannung

Gehäuselager mit Federvorspannung Kachel
  • Konfigurierbar mit verschiedenen Federstärken
  • Präzise Positionierung, klapperfrei und leise
Gehäuselager mit Federvorspannung kaufen

Lineargehäuse mit Handklemmung

section_webseite_Lineargehäuse_mit_Handklemmung
  • Schnelle Positionierung
  • Für manuell einstellbares Spiel
Lineargehäuse mit Handklemmung kaufen

Tandem Lineargehäuse

section_webseite_manuelle_spieleinstellung
  • Für doppelte Führungslänge
  • Schnelle und einfache Montage ohne auszurichten
Tandemlager kaufen

Linear-Rollenlager / Hybridlager

Linear-Rollenlager_Hybridlager
Linear-Rollenlager kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Online-Lebensdauerrechner für Rollenlager

Schnell und einfach berechnen und bestellen

Für alle Anwendungen mit drylin® Rollenlager: ob flexibles System mit Einzelschienen- und Rollenlager oder einbaufertige Doppelschiene mit Rollenschlitten. Unter Berücksichtigung u.a. der Einbaulage und der Last werden im neuen Online-Konfigurator Funktion und Eignung überprüft und die passenden Systemlösungen vorgeschlagen.
Zum Konfigurator für Rollenlager

Variantenvielfalt für individuelle Lösungen

Die Lineargehäuse von drylin® W ermöglichen höchste Flexibilität bei der Konstruktion von Linearführungen. Ob auf Einzel- oder Doppelschienen, individuell einstellbar oder vorgespannt - igus ermöglicht die Umsetzung individueller Konstruktionsideen für Linearführungen. Das wartungs- und schmierfreie Gehäuselager bewegt sich im Trockenlauf geschmeidig über die Schienen. Durch den Einsatz von Gleitflächen aus tribologisch optimierten Hochleistungspolymeren zeichnen sich die Lineargehäuse durch besondere Robustheit und die Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Chemikalien, Hitze, Wasser, Schmutz und Stoßbelastungen aus. 
​​​
  • Vielfältige Varianten
  • Robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse
  • Einfache Montage
  • Gehäuse aus Zinkguss, Aluminium oder Edelstahl
  • Für runde oder eckige Profile
  • Lagerwechsel ohne Demontage möglich
drylin W Linearführung konfigurieren

Allgemeines über drylin® W


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.