Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

Zahnriemenachsen Überblick
Die drylin Linearachsen mit Zahnriemenantrieb eignen sich für viele Positionier- und Verstellaufgaben. Die Linearführungsaufgabe übernimmt die schmiermittelfreie drylin W-Profilführung, der Antrieb erfolgt per Zahnriemen. Der Hub ist individuell wählbar. Durch die leichte Bauweise unter Verwendung von Kunststoff und Aluminium sind igus Linearachsen mit Zahnriemenantrieb durch ihre geringe Massenträgheit sehr effizient.

Sowohl für enge Bauräume als auch in Anwendungen die eine hohe Momentenabstützung erfordern, bietet die Baureihe der Lineareinheiten mit Zahnriementrieb die passende Lösung; sowohl als Einzelsystem als auch in Portalaufbauten. Alle drylin Zahnriemenachsen können anschlussfertig konfiguriert mit drylin E-Schritt- und Gleichstrommotoren bestellt werden. Auf dieser Seite finden Sie verschiedene Ausführungen unserer Zahnriemenachsen. Sollten Sie einmal nicht das richtige finden, stehen unsere Experten Ihnen gerne beratend zur Seite.
Das finden Sie auf dieser Seite:

Unsere Zahnriemenachsen auf einen Blick

Hier finden Sie einen Überblick über unser Produktportfolio der Linearachsen mit Zahnriemen. Ob mit gegenläufig, kompakt oder als Baukastensystem - hier finden Sie die richtige Lineareinheit.

Kompakte Bauform

Zahnriemenachse mit kompakter Bauform
  • Übernimmt viele Positionieraufgaben
  • Motoranschluss möglich
  • Flache Bauhöhen
Mehr zur kompakten Bauform

Gegenläufiges Positionieren

Gegenläufiges Positionieren mit Linearachsen von igus
  • Schnelle Rechts/Links-Verstellung
  • Kompakt durch flache drylin W-Doppelschiene
  • Mit Winkelflansch
Mehr zu den gegenläufigen Linearachsen

Branchenspezifische Serie

Branchenspezifische Zahnriemenachsen von igus
  • Für Anwendungen bis -30° C (LT)
  • Für den Unterwassereinsatz (UW)
  • Für Spritzwasser Kontakt (SW)
Mehr über die branchenspezifische Serie

Offenes Baukastensystem

Baukastenachsen mit Riemenantrieb
  • Variable Wellenabstände von 120/160/200 mm
  • Geringes Gewicht mit Aluminiumasuführung
  • Korrosionsbeständige Edelstahlvariante
Mehr über unsere Baukastenachsen

Auslegerachse

Auslegerachse mit Zahnriemenantrieb
  • Fest montierte Antriebseinheit
  • max. axiale Last: 50 N
  • Leichtgewichtig
Auslegerachse ZAW-1040 kaufen

Zahnriemenachse mit Motor

Elektrische Zahnriemenachse
  • Definierte Hublängen (300/500/1000 mm)
  • Wartungsfreier Betrieb ohne externe Schmierung
  • Schnelle Montage
Elektrische Zahnriemenachsen kaufen

Flache Linearachse ZLN-40

Baukastenachsen mit Riemenantrieb
  • Flache Bauform mit 27 mm Höhe
  • Vertikale Last von 30 N
  • Mit NEMA-Schrittmotoren und EC-/BLDC-Gleichstrommotoren
Flache Linearachse ZLN-40 kaufen

Tandem-Zahnriemenachse ZLWT

drylin® Tandem-Zahnriemenachse
  • Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit zwei Zahnriemen in einer Einheit
  • Anschlussfertig lieferbar mit Motor & Steuerung
  • Mit drylin® W-Austauschlager
Tandem-Zahnriemenachse kaufen

Econ Zahnriemenachse

Econ Zahnriemenachse
  • Leiser Lauf und flacher Aufbau
  • Zahnriemen mit Federvorspannung
  • Verwindungssteifes eloxiertes Alumiumprofil
  • Lasten bis 20 N
Econ Zahnriemenachse kaufen

Vorteile von Zahnriemenachsen

Wenn eine Achse für hohe Geschwindigkeiten und dynamische Bewegungen gesucht werden, Zahnriemenachsen oft die erste Wahl. Welche Vorteile der lineare Antrieb mit Hilfe eines Zahnriemen gegenüber anderen Systemen hat, sehen Sie hier:

 

100% schmierfrei

100% schmierfrei

Leiser Lauf

Leiser Lauf

Flacher Aufbau

Flacher Aufbau

Unterwassereinsatz

Unterwassereinsatz mit UW-Riemen

Besonders für Dauerbetrieb

Besonders für Dauerbetrieb

Kosteneffektiv

kosteneffektive Linearachsen

Aufbau einer Zahnriemenachse

Eine Zahnriemenachse ist ein vielseitiges System, dass in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird. Hier finden Sie alle Schlüsselelemente, die den Aufbau einer Zahnriemenachse ausmachen.

    Zahnriemenachse von igus im Querschnitt
    1. Umlenkung mit Rillenkugellager
    Die Umlenkung ist ein entscheidender Bestandteil der Zahnriemenachse. Sie ermöglicht die Richtungsänderung des Zahnriemens und sorgt für eine reibungsarme Bewegung. Rillenkugellager bieten geringen Rollwiderstand und hohe Tragfähigkeit.

    2. Schmiermittelfreie Linearführung durch Polymergleitlager
    Die Linearführung ist verantwortlich für die präzise Führung des Schlittens entlang der Achse. Hier kommen schmiermittelfreie Polymergleitlager zum Einsatz. Diese Lager sind wartungsfrei, geräuschlos und widerstandsfähig gegenüber Verschmutzung. Sie gewährleisten eine reibungsarme Bewegung und hohe Positionsgenauigkeit.

    3. Schlitten
    Der Schlitten ist das bewegliche Element der Zahnriemenachse. Er gleitet entlang der Linearführung und trägt die Last. Je nach Anwendung können Schlitten in verschiedenen Größen und Ausführungen gewählt werden.
    4. Polyurethan (PU)- oder Neopren-Zahnriemen
    Der Zahnriemen überträgt die Bewegung vom Motor auf den Schlitten. Polyurethan (PU)- und Neopren-Zahnriemen sind hierbei besonders geeignete Materialien. PU-Zahnriemen bieten hohe Zugfestigkeit, geringe Dehnung und sind beständig gegenüber Öl und Chemikalien. Neopren-Zahnriemen sind temperaturbeständig und eignen sich für Anwendungen im mittleren Temperaturbereich.

    5. Aluminium Schiene
    Die Aluminiumschiene bildet das Grundgerüst der Zahnriemenachse. Sie basiert auf unseren bewährten drylin W Schienen der Lineartechnik. Die Schiene ist dank des Material leicht, steif und korrosionsbeständig.

    DDX

    Antriebstechnik Konfigurator

    Individuelle Zahnriemenachsen nach Ihren Wünschen

    Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Linearantriebe mit Spindel-, Zahnriemen oder Zahnstangenantrieb, die Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Auch Motoren, Motorsteuerungen und weiteres Zubehör für Ihre Linearantriebe können direkt mit bestellt werden.
    • Schnelles und einfaches Konfigurieren
    • Optionales Zubehör
    • Ausführliche Stückliste
    • Schnelle Lieferung*
    Zum Antriebstechnik Konfigurator
    * Wenn es besonders schnell gehen soll: Vorkonfigurierte Linearantriebe mit und ohne Elektromotor finden sie auch in unserem Antriebstechnik Online Shop.

    Anwendungsbeispiele mit Zahnriemenachsen


    Kostenloses Muster & Whitepaper

    Miniatur Spindelmuster

    Muster Bestellen Sie jetzt ihr kostenloses drylin® Miniatur-Linearmodul im praktischen Brillenetui und überzeugen Sie sich selbst von unseren Spindelachsen.
    Muster anfordern

    Whitepaper Download

    Whitepaper Antriebstechnik Linearachse mit Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? Finden Sie heraus, wann sich welche Antriebselemente lohnen.
    Whitepaper herunterladen

    Weitere Informationen zu Zahnriemenachsen


    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Photo
    Andreas Kniebeis, B.Eng.

    E-Mail schreiben

    Lieferung und Beratung

    Persönlich:

    Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
    Samstag von 8 - 12 Uhr.

    Online:

    Rund um die Uhr.