Die ZLW-Serie für extreme Bedingungen

Bei Anwendungen mit besonders rauer und aggressiver Umwelt sind widerstandsfähige Komponenten gefragt. Mit der branchenspezifischen Serie stellen Anwendungen mit Spritzwasserkontakt, Unterwassereinsatz oder auch Gefriertemperaturen kein Problem dar. Zudem bietet igus Linearachsen mit Riemenantrieb für explosionsfähige Atmosphären sowie komplett metallfreie Lösungen an, die im Bereich der Automation sowie Hochfrequenz- und Röntgensysteme gefragt sind.
Icon für Tiefkühltemperaturen
Serie LT Für Einsätze bis zu -30 °C werden die Antriebs- und Umlenktraversen mit Kältekugellagern ausgestattet. Der Antrieb wird durch einen tieftemperaturgeeigneten Zahnriemen realisiert.
Icon für Spritzwasserkontakt
Serie SW Die Version SW eignet sich für Anwendungen mit Spritzwasserkontakt. Sie ist korrosionsbeständig durch PU-Zahnriemen mit Edelstahlzugträger und Edelstahlkugellagern sowie Traversengehäusen aus anodisiertem Aluminium.
Icon für den Unterwassereinsatz
Serie UW Für den Unterwasseinsatz kommt der Typ UW in Frage. Die Linearschlitten und Antriebs- und Umlenktraversen bestehen aus anodisiertem Aluminium. Zudem kommen xiros Kunststoff-Kugellager zum Einsatz. Als Antrieb dient ein flexibler Zahnriemen aus Aramid-Zugträgern.

Spezielle Zahnriemenachsen

Branchenspezifische Zahnriemenachsen

Ob Tiefkühltemperaturen, Spritzwasserkontakt oder Unterwassereinsatz: mit der Spezialisten-Serie wird das schwierigste Anwendungsproblem gelöst.

Zahnriemenachse für den EX-Bereich

Hochsensible Umfelder wie explosionsfähige Atmosphären bedürfen geeigneter Komponenten. Diese Lineareinheit erfüllt alle EX-Anforderungen.

Zahnriemenachse aus Carbon

100 % metallfrei: Das Linearmodul ZLW-0630-P ist durch seinen konsistenten Bau aus Kunststoff nicht nur leicht, sondern auch schmiermittel- und wartungsfrei.

Individuelle Zahnriemenachsen konfigurieren

  • Konfigurieren, ausrichten, bestellen, optional mit geeignetem Zubehör (Handrad, Winkeltriebe, etc.)
  • Preis- und Lieferzeitanzeige Ihrer Konfiguration
  • Einfache Warenkorbübernahme, bestellbar ab Stück 1
  • Erstellen von PDF-Berichten mit Stückliste, Ergebnis der Lebensdauer & individuellen Anwendungsparametern
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik
Konfigurator für die drylin Antriebstechnik

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.