Schmierfreie drylin® ZLW Zahnriemenachse für den EX-Schutz Bereich

drylin® ZLW Linearachsen "Typ EX" sind vorbereitet für Anwendungen in hochsensiblen Umgebungen wie Mehlproduktion, Holzbearbeitung oder Lackieranlagen mit EX-Schutz-Anforderung. Die Achse wird in individueller Hublänge mit dry-tech® Gleitfolien, einem leitenden Zahnriemen konfiguriert.
 

  • Erdung für Spannungsabbau (Erdungskabel aus einem Anwendungsbeispiel, kein Bestandteil der Konfiuguration)
  • Individuelle Hublängen bis 2.000 mm
  • Schlittenlängen 100 / 150 / 200 mm
  • Viele Motorkits zur Adaption von Schritt- und Gleichstrommotoren
Linearachse mit Zahnriemenantrieb EXSchutz vorbereitet

Anschlussmaße

Linearachse für EX-Schutz Bereich
Linearachse für EX-Schutz Bereich

Technische Daten

Art.-Nr. Gewicht Gewicht Hublänge Übersetzung Verzahnung Zahnriemen
ohne Hub [kg] 100 mm Hub [kg] max.* [mm] [mm/U] -material -breite [mm] -spannung [N]
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1050-ES-FDA
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-EX 0,7 0,14 2000 70 AT5 PU mit St 16 200
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

* Größere Hublängen bieten wir gerne auf Anfrage nach technischer Klärung an
Länge frei Wählbar innerhalb der Hublänge

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. A Al H E2 E3 I R f lt ha lz l2 d2
-0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 -0,3 h9
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1050-ES-FDA
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-EX 74 100 45 60 87 204 40 1 52 22 27 20 10
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Anschlussmaße [mm]

Art.-Nr. X E AP LP dp n nb nw nh dT T1 T2
±0,2 -1,0 ±0,25 ±0,25
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1050-ES-FDA
in 10 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-EX variabel 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 5 36 26,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Mehr Informationen:


in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage